Vad representerar den gröna layoutcirkeln vid stationering?

  • Uppdaterad

Den gröna layoutcirkeln är en toleransguide

När du använder kontrollpunkter under stationeringsprocessen kommer totalstationen först att verifiera hur exakt de uppmätta kontrollpunkterna är i förhållande till den digitala designen. Om det finns några mätfel, oavsett hur små, kommer verktyget att beräkna vilken noggrannhetsnivå det kan utföra applikationer med när du använder dina kontrollpunktmätningar.

Den gröna cirkeln som visas efter att du stationerat med kontrollpunkter representerar arbetsområdet som kommer att vara förenligt med den tolerans du har angett. Om du har satt 4 mm i dina 2D-layoutinställningar (vilket betyder att du inte vill avvika mer än 4 mm i dina mätningar), kommer mjukvaran endast att bli grön över det område där den med säkerhet kan vägleda dig till den nivån av noggrannhet.

Detta innebär att utanför detta område är det osannolikt att önskad noggrannhet uppnås. Omvänt, om du befinner dig inom området som den gröna cirkeln markerar, kan du rimligen förvänta dig att uppnå denna noggrannhet.

Observera: denna noggrannhetsuppskattning tar inte hänsyn till andra faktorer som kan påverka noggrannheten, såsom prismstångens nivellering, markering på marken eller något annat steg i din procedur som kan introducera fel.

Exempel på hur layoutcirkeln hjälper:

Se enkelt dåliga stationeringsuppställningar:

Ta exemplet nedan. Mjukvaran hjälper mig att förstå att min stationeringsuppställning troligen inte är optimal:

Jag har mätt in 2 kontrollpunkter. Du kan se i det nedre högra hörnet av skärmen att min "layouttolerans" är 10 mm. Med endast två kontrollpunkter, och baserat på hur exakta mina mätningar var, varnar mjukvaran mig att totalstationen endast kan vägleda mig till en noggrannhet på 10 mm inom det lilla område som cirkeln visar. Allt utanför detta är sannolikt inexakt.

Ska jag använda denna stationering? Troligen inte. Jag bör hitta en bättre uppställning av kontrollpunkter.

Observera nu vad som händer när jag ökar min tolerans till 4 mm i noggrannhet:

Mjukvaran kan inte visa någon layoutcirkel – vilket antyder att den kontrollpunktuppställning jag har är för dålig för att layouta med 4 mm noggrannhet.

Se enkelt hur dina kontrollpunkter påverkar din noggrannhetspotential:

Med exemplet ovan, låt oss se vad som händer med layoutcirkeln när vi lägger till fler kontrollpunkter. Jag behåller mina toleransinställningar på 4 mm för 2D-layout:

Nedan ser du att jag nu har mätt in 8 olika kontrollpunkter runt min arbetsplats, och slutligen fick jag en layoutcirkel som visar var mina krav på 4 mm noggrannhet kan upprätthållas.

Så här ser layoutcirkeln ut om jag vill upprätthålla en noggrannhet på 6 mm:

Hur kan du optimera layoutcirkeln?

Utöver att säkerställa att du har exakta kontrollpunkter att arbeta med, erbjuder mjukvaran några hjälpsamma verktyg för att optimera layoutcirkeln så mycket som möjligt.

När du har mätt in dina kontrollpunkter, navigera till fliken "Mätningar" uppe till höger. Där visas varje kontrollpunkt du mätt in samt avvikelsevärdena mellan dem. Kortfattat speglar dessa avvikelsevärden hur mycket verktyget behövde justera den uppmätta positionen för kontrollpunkten för att få den att "passa" med den digitala designen.

Som standard använder mjukvaran alla kontrollpunkter du mäter in för att beräkna layoutcirkeln du avser att arbeta med. Men du har möjlighet att manuellt ta bort, eller låta mjukvaran automatiskt härleda, kontrollpunkter som sannolikt är inexakta och försämrar din potentiella noggrannhet för mätning och layout.

Till exempel, klicka på "Föreslå bästa urval" från listan ovan för att se om mjukvaran kan ta bort några dåligt uppmätta kontrollpunkter i stationeringsberäkningen:

 

 

Det du ser är att mjukvaran kunde hitta kontrollpunkter som gör att du kan layouta med högsta möjliga noggrannhet, med tanke på de kontrollpunkter du tillhandahöll. Vid 4 mm layoutnoggrannhet kan jag med säkerhet layouta hela mitt arbetsområde.

Hur påverkar min inställning för layouttolerans hur noggrann jag är när jag layoutar?

Totalstationen kommer alltid att vägleda dig att vara så noggrann som möjligt, oavsett vilken toleransinställning du har i verktyget. Toleransinställningen har två grundläggande funktioner:

  1. Få applikationer att bli gröna eller röda under arbetet för att ge dig en visuell indikation på mätningar som är inom eller utanför din angivna tolerans.

    • Till exempel, vid 6 mm tolerans under layout, kommer siktskärmens korshår endast att bli grönt när du är inom 6 mm från din punkt, som i skärmbilden nedan.

  2. Visa realistiska arbetsområden som håller dig inom din tolerans under stationeringsprocessen (som diskuterats i denna artikel).

Oavsett din tolerans kommer verktyget alltid att vägleda dig till vad som beräknas vara en "0"-position för dina punkter, relativt den stationering du utfört med verktyget. Om den beräknade positionen för dessa punkter är felaktig beror dock helt på hur noggrant slutanvändaren stationerar verktyget och håller det noggrant under arbetsdagen.

För ytterligare hjälp om noggrannhetsämnen, se denna artikel.

Var denna artikel till hjälp?

3 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.