Vad gör "Toleransinställningarna" i HCL?

  • Uppdaterad

Använd toleransinställningen som en visuell guide

Toleransinställningen i HCL är en färgkodad guide som hjälper dig när du använder programvaran för dina mätapplikationer. Det finns två huvudsakliga sätt som toleransen hjälper dig när den är aktiverad:

  1. Ge färgindikatorer när du utför applikationer:
    • RÖD färg indikerar mätningar som ligger utanför den inställda toleransen
    • GRÖN färg indikerar mätningar som ligger inom den inställda toleransen
    • Till exempel: om din tolerans är 4 mm för 2D-layout, om du någonsin befinner dig mer än 4 mm från dina önskade mätpunkter, kommer dina punkter och data att visas i RÖTT tills du kommer närmare din punkt.

RÖD punkt som är 7 mm från önskad punkt, med en toleransinställning på 6 mm.

GRÖN punkt som är 7 mm från önskad punkt, med en toleransinställning på 8 mm.

Observera att skillnaden mellan röd och grön färg ändrades helt enkelt på grund av den valda toleransinställningen.

  1. Ge rekommenderat arbetsområde för att bibehålla din inställda tolerans under stationering:
    • Se denna artikel angående den gröna layoutcirkeln vid stationering för mer information
    • Den gröna cirkeln vid stationering representerar området där totalstationen kan minimera mätfel så att de inte överstiger den tolerans du har ställt in.

GRÖNT område som markerar de områden som kan mätas med en positionsnoggrannhet på 6 mm (cirkeln krymper eller expanderar beroende på hur mycket jag ändrar min tolerans till en snävare eller bredare nivå).

Hur ändrar jag min toleransinställning?

Gå till fliken inställningar och välj helt enkelt din önskade tolerans från rullgardinsmenyn.

Du kommer att kunna se den tolerans som är inställd som standard, eller så kan du själv definiera din tolerans.

Påverkar toleransinställningen totalstationens noggrannhet?

Nej, totalstationens noggrannhet beror mest på hur väl slutanvändaren etablerar kontrollpunkter och ser till att totalstationen är säker. Se nedanstående artiklar som kan hjälpa till med noggrannhetsfrågor:

Toleransinställningen kan dock hjälpa slutanvändaren att vara mer noggrann med dessa visuella guider. När det gäller den gröna layoutcirkeln vid stationering – kan detta hjälpa användaren att hitta de bästa platserna för att utföra sin layout som minimerar potentiella fel från deras stationeringsuppställning.

Var denna artikel till hjälp?

2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.