Demo av utsättning med kontrollinjer
Syftet med utsättning med kontrollinjer
Ibland är det inte praktiskt att använda kontrollpunkter som referens, eftersom lantmätaren eller huvudentreprenören inte har etablerat några kontrollpunkter för utsättning. I stället förväntas, vilket är vanligt på de flesta arbetsplatser, att kontrollinjer, till exempel markerade rutnätslinjer på marken, används som mätreferenser. Det är då utsättning med kontrollinjer, i stället för utsättning med kontrollpunkter, är mest praktiskt.
Dessutom kan det ibland vara bättre att använda kontrollinjer i stället för kontrollpunkter som utsättningsreferens, eftersom alla underentreprenörer på arbetsplatsen ”drar”, eller använder, samma linjearbete för sin utsättning.
Användningsområdet avgör du själv, men eftersom detta kan vara en användbar utsättningslösning vid vissa tillfällen finns funktionen tillgänglig i HCL-programvaran.
Kom ihåg att utsättning med kontrollinjer kräver att du arbetar med en CAD-fil, eller linjearbete, i ditt projekt, eftersom totalstationen kommer att positionera sig i din digitala konstruktion för dina mätapplikationer.
Om du är osäker på om utsättning med kontrollinjer eller kontrollpunkter är bättre för din situation kan du överväga utsättning med kontrollpunkter först, eftersom det är det vanligaste alternativet och vanligtvis anses vara det mest exakta.
Så här gör du, steg 1: Öppna Utsättning med kontrollinjer
Öppna Utsättning med kontrollinjer från startskärmen för att påbörja utsättningsprocessen.
Observera att programvaran då varnar dig för att eftersom du inte utför utsättning på kontrollpunkter är noggrannheten i din utsättning nu helt beroende av noggrannheten i det linjearbete du snart ska utföra utsättning på. Mer information om hur totalstationen uppskattar sin position finns nedan.
Så här gör du, steg 2: Välj din första kontrollinje och mät
Hitta den kontrollinje i din CAD-fil som du ska använda som din första referenslinje, enligt exemplet nedan:
Välj nu en plats var som helst längs linjen och förbered mätningen. När du är säker på att du är redo att mäta en plats på linjen (och har kontrollerat att rätt mål/prisma är valt) trycker du på den röda mätknappen.
När mätningen är klar går du vidare till en annan plats på linjen och förbereder dig för att mäta en andra punkt på linjen. Bästa praxis är att hitta en andra punkt så långt bort längs linjen som möjligt, samtidigt som den har fri sikt från totalstationen och är en plats som du är säker på ligger korrekt på linjen du mäter.
Kom ihåg att noggrannheten i din utsättning helt beror på noggrannheten i de mätningar du gör på dessa linjer. Det ligger i ditt intresse att ge totalstationen en lång sträcka av denna kontrollinje att arbeta med, men bara om du vet att du kan mäta linjens platser noggrant. Ju längre avstånd du mäter längs linjen mellan dessa två punkter, desto större utsättningsområde får du som du kan känna dig trygg med att arbeta i, så länge du är säker på dina linjemätningar.
När du har hittat en andra plats längs linjen följer du instruktionerna på fältdatorn och mäter:
Så här gör du, steg 3: Välj din andra kontrollinje och mät
Hitta den andra kontrollinje du vill använda för att ställa upp stationen. Observera: denna linje måste korsa den första kontrollinjen du valde. Om den inte gör det kommer utsättningsprocessen inte att fungera. I mitt exempel valde jag en kontrollinje som korsade den första i en vinkel på 90°. Följ instruktionerna och mät den första punkten längs denna kontrollinje på en plats som du själv väljer.
Följ instruktionerna igen och mät den andra punkten längs denna kontrollinje. Följ samma råd som i steg 2: mät så långt bort längs linjen som möjligt på en plats som du är säker på är korrekt. När du är klar med detta steg ska du se fyra punkter på fliken Mätningar på höger sida. Där visas vinkeln som totalstationen vred sig (HA och VA), samt avståndet från enheten till den plats där punkterna mättes (SD).
Om din uppställning för utsättningen var bristfällig (antingen inte tillräckligt noggrann eller på grund av att de valda linjerna inte korsar varandra) varnar totalstationen dig för att du inte kan slutföra utsättningsprocessen och måste försöka igen med ett annat urval.
Så här gör du, steg 4: Välj din stationsplats
Om du har slutfört de fyra obligatoriska mätningarna av dina två linjer är det nu dags att ange var totalstationen är placerad. Du kanske vet var den är placerad i förhållande till ditt linjearbete, men det gör inte totalstationen. Det enda den vet är att den har mätt två linjer och att den tekniskt sett kan befinna sig på en av två platser i projektet.
I skärmbilden nedan vet jag att platsen i förhållande till linjearbetet där jag mätte mina linjer är platsen ”S1”, vilket är den jag kommer att klicka på:
Efter klicket visas en grafisk bild av avstånden till de linjer jag mätte:
Programvaran visar så många visuella hjälpmedel som behövs för att säkerställa att du uppnår en noggrann utsättning och är medveten om varje steg du slutför på vägen.
När funktionen är aktiverad visas även en grön cirkel som representerar det rekommenderade utsättningsområdet inom de toleransinställningar du har angett.
Som exempel visar bilden nedan en användare som väljer 8 mm som utsättningstolerans, medan programvaran anger det utsättningsområde där denna tolerans kan bibehållas utifrån de linjemätningar som gjorts:
Så här gör du, steg 5: Kontrollera dina utsättningsfel
Utöver denna visuella bild visar ”värdena” för dina mätta punkter möjliga fel i dina mätningar, enligt skärmbilden nedan:
Observera att inga fel visas i mina mätningar förrän ”Line2Pt2” – den visar att jag har en nordlig avvikelse på 7 mm från där punkten borde ha varit om jag hade följt linjernas utformning exakt.
Förstå eventuella fel i utsättningen
Det är viktigt att notera att programvaran endast beräknar felen i dina linjer för den sista mätta punkten. I praktiken innebär detta att programvaran i beräkningen av denna utsättning ”antar” att linje 1 har mätts helt korrekt i förhållande till konstruktionen och att den första punkten på din andra linje också har mätts helt korrekt i förhållande till konstruktionen. Om det finns några fel bland punkterna kommer de på något sätt att visas i den sista mätta punkten.
Med andra ord:
- De två första punkterna som mäts på den första linjen skapar din ”referenslinje” – och den anses, för beräkningens skull, vara korrekt i förhållande till konstruktionen utifrån hur du mätte den.
- När den första punkten på den andra linjen mäts fastställer programvaran omedelbart var den andra linjen befinner sig i rymden och visar exakt hur linjen skulle korsa den första linjen i den vinkel som den utformade filen anger.
- När du mäter den sista punkten (den andra punkten på linje 2) säger totalstationen i princip: ”Om vi antar att de tre första punkterna mättes perfekt är den här linjen, vid den punkt du just mätte, avvikande från konstruktionen med ett visst fel.”
De tre påståendena ovan är anledningen till att användning av kontrollpunkter vid utsättning anses vara mer exakt, eftersom kontrollpunkter har fasta koordinater och kan kontrolleras mot varandra med avseende på deras relativa positioner och avstånd från varandra och totalstationen när de mäts. Eventuella fel i dessa mätningar minimeras och fördelas över allt som mäts. Lantmätare kallar detta ibland för ”redundans”.
Vid utsättning med kontrollinjer finns denna ”redundans” inte: stationen antar att de tre första punkterna är korrekta i förhållande till konstruktionen och positionerar sig därefter. Den fjärde mätta punkten antyder att det finns ett fel bland kontrollinjerna, men det är upp till slutanvändaren att felsöka eller hantera detta. Noggrann utsättning är absolut möjlig med utsättning med kontrollinjer, men det är avgörande att förstå hur utsättningsprocessen fungerar och vad data förklarar under processen för att bibehålla noggrannheten.
Längst ned i den här artikeln ser du flera exempel på hur utsättningsnoggrannheten ska tolkas. Sammanfattningsvis ska du komma ihåg att noggrannheten i din utsättning beror på noggrannheten i din uppställning – hitta de bästa praktiska mätplatserna på dina linjer. Optimera det utsättningsområde du vill arbeta i, men minimera också utsättningsfelen till en tolerans du själv väljer. Det kan innebära att du väljer att utföra utsättning i ett mindre område än du hade föredragit för att skydda utsättningens integritet.
Så – hur felsöker du möjliga fel?
Det finns flera sätt att kontrollera noggrannheten hos kontrollpunkter och linjer – se den här artikeln för en omfattande översikt.
Som ett grundläggande felsökningsalternativ kan du använda funktionerna för koordinatgeometri (COGO) på surfplattan för att kontrollera mätningarna av dina objekt i den digitala filen och använda applikationen Saknad linje för att kontrollera mätningar. Detta kan du göra utan att vara uppställd på stationen.
COGO-applikationer:
Applikationen Saknad linje:
Så här gör du, steg 6: Ställ in stationshöjden (vid behov)
Om du arbetar med höjder måste du ställa in en stationshöjd. Se den här artikeln för mer hjälp om hur du ställer in en stationshöjd. Om du trycker på knappen ”ställ in stationshöjd” på höger sida under fliken ”Sammanfattning” bör du dock få vägledning genom processen.
Om du inte arbetar med höjder går du till inställningskugghjulet högst upp och stänger av höjder (eller aktiverar dem vid behov). När höjder är avstängda visas inte heller steget för stationshöjd.
Observera att om du ställer in en stationshöjd under denna process kan du alltid gå tillbaka och justera den senare om du gjorde ett misstag. Du kan göra detta under utsättningsprocessen eller genom att gå till knappen för att redigera stationshöjd på startskärmen efter att du har slutfört din station. Se skärmbilderna nedan:
Så här gör du, steg 7: Överväg ”Förskjut station”
Som beskrivs i den här artikeln kan det vara användbart att förskjuta stationens koordinatposition. Det här alternativet är endast tillgängligt vid utsättning med kontrollinjer och kan användas när du vet var felen i dina kontrollinjer finns. Förskjut station gör att du kan flytta de beräknade totalstationskoordinaterna efter utsättningen för att förhoppningsvis minska de fel du upptäcker mellan de konstruerade kontrollinjerna och det som mättes i fält.
Se artikeln om Förskjut station för mer information.
Så här gör du, steg 8: Börja använda dina mätapplikationer
Din station har nu en koordinatposition i CAD-filen och du kan fortsätta med dina mätapplikationer.
Snabbt användbart tips:
Ibland kanske du föredrar att utföra utsättning på kontrollpunkter, men oavsett vad du gör verkar kontrollpunkterna inte vara korrekta. Ett alternativ som felsökningsmetod är att tillfälligt ställa upp baserat på kontrollinjer för att se om det kan hjälpa dig att identifiera kontrollpunkter som kan vara felaktigt placerade. Även om du kanske föredrar att inte utföra någon utsättning eller några officiella mätapplikationer efter en utsättning med kontrollinjer kan det vara ett bra sätt att undersöka potentiella problem som behöver uppmärksammas.
Exempel på utsättningsfel för förståelse:
Kom ihåg att endast den sista punkten i processen för utsättning med kontrollinjer visar eventuella fel i processen. Nedan följer exempel på vad detta fel uttrycker.
Obs! Även om programvaran endast placerar felet på den sista punkten i denna utsättningsprocess är det troligt att felen kommer från vilken punkt som helst i utsättningsprocessen. Detta måste observeras och felsökas av slutanvändaren.
Line2Pt2 dN = 7 mm:
En visuell bild av hur totalstationen beräknade detta:
De lila punkterna (punkt 1 och 2 från linje 1) anses vara korrekta och utgör en referens. Punkt 3 (blå) fastställer var den andra linjen ska befinna sig i rymden och anses vara korrekt där den mäts. Punkt 4 är den sista mätta punkten från den andra linjen, med en nordlig avvikelse på 7 mm från det röda X:et, där linjen skulle ha varit.
L2Pt2 dE = −7 mm:
En visuell bild av hur totalstationen beräknade detta:
De lila punkterna (punkt 1 och 2 från linje 1) anses vara korrekta och utgör en referens. Punkt 3 (blå) fastställer var den andra linjen ska befinna sig i rymden och anses vara korrekt där den mäts. Punkt 4 är den sista mätta punkten från den andra linjen, med en västlig avvikelse på 7 mm från det röda X:et, där linjen skulle ha varit.
L2Pt2 dN = 4 mm, dE = −4 mm
En visuell bild av hur totalstationen beräknade detta:
De lila punkterna (punkt 1 och 2 från linje 1) anses vara korrekta och utgör en referens. Punkt 3 (blå) fastställer var den andra linjen ska befinna sig i rymden och anses vara korrekt där den mäts. Punkt 4 är den sista mätta punkten från den andra linjen, med en nordlig avvikelse på 4 mm (högre än där den konstruerade linjen skulle ha varit) och en västlig avvikelse på 4 mm (längre åt vänster från där den konstruerade linjen skulle ha varit).
Slutkommentar:
Avvikelserna från den sista punkten är sannolikt en kombination av fel bland alla mätningar. För denna utsättningsapplikation visas felet dock endast vid den sista punkten. Nu när du förhoppningsvis förstår hur totalstationen tolkar detta fel kan du avgöra hur du vill gå vidare med dina applikationer.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.