Över Kontrollpunkt Stationering - Så här gör du

  • Uppdaterad

Syftet med "Över Kontrollpunkt" Stationering

"Över kontrollpunkt" stationering låter slutanvändaren tala om för huvudenheten var huvudenheten är utan att behöva mäta kontrollpunkter för att "beräkna" koordinatplatsen. Användaren ställer helt enkelt in enheten direkt på kontrollpunktens koordinat. Detta är ofta en mycket exakt metod för stationering, men slutanvändaren måste vara mycket säker på att den kontrollpunkt de använder för stationering också är korrekt.

Därefter kan slutanvändaren enkelt mäta en andra punkt (eller en vinkel till den punkten) för att orientera verktygets vinkel på arbetsplatsen.

För att förstå hur detta fungerar, se nedan:

För att en totalstation (eller layoutverktyg) ska veta var den är placerad på en digital design behöver den tre saker: en koordinat, en orientering och, om den arbetar med höjder, ett höjdvärde. Se mer om var och en av dessa nedan:

  1. En koordinatplats inom designen:
    • Alla CAD- eller punktfiler har ett koordinatsystem, och totalstationen behöver veta vilken koordinatplats den befinner sig i förhållande till filen den arbetar i.
  2. En orientering eller vinkel:
    • När den vet vid vilken koordinat den är placerad behöver den veta åt vilket håll den tittar.
    • Som ett exempel, föreställ dig att du är blindfoldad i ett vardagsrum och får instruktionen att gå mot köket. Även om du visste vilket rum du var i skulle du inte veta åt vilket håll du ska börja gå om du inte visste riktningen till köket. På samma sätt är totalstationen "blindfoldad" tills den vet åt vilket håll den tittar på arbetsplatsen.
  3. En höjd (valfritt):
    • Om höjdvärden krävs behöver den inte bara veta var den är och åt vilket håll den tittar, utan också hur högt dess teleskop är över koordinatens höjdvärde.

Vilka totalstationer kan utföra denna typ av stationering?

För Hilti kan endast POS 150 och POS 180 utföra denna typ av stationering. Det kräver en lodlaser för att exakt sikta ner under verktyget till kontrollpunkten nedanför, vilket POS-verktygen kan göra.

PLT 300 och PLT 400 behöver använda en annan metod, såsom stationering med kontrollpunkter eller kontrollinjer.

Så här gör du Steg 1: Öppna "Över Kontrollpunkt" Stationering

Välj stationeringsalternativet från startskärmen. Observera att du behöver ett projekt som redan har kontrollpunkter importerade i projektet.

 

Så här gör du Steg 2: Välj Kontrollpunkten där din Totalstation är placerad

Använd punktlistan på vänster sida eller välj punkten i CAD-vyn och tryck på den gröna bockmarkeringen för att ange din totalstations plats. I exemplet nedan är totalstationen placerad på punkten CAT-3. Tryck på den gröna bockmarkeringen för att bekräfta att du har valt rätt koordinat.

Observera att totalstationens koordinater är identiska med koordinaterna för CAT-3 (min valda punkt) från punktlistan:

Så här gör du Steg 3: Ställ in din Vinkel eller Orientering

Tryck på den andra kontrollpunkten som du mäter till och mät. Du kommer att märka på höger sida av skärmen att du har möjlighet att mäta kontrollpunkten endast som en vinkel (vilket indikerar att du bara ställer in totalstationens orientering) eller så kan du mäta för att bekräfta avståndet till kontrollpunkten du mäter till också. Nedan kommer båda alternativen att utforskas och förklaras:

Mätning baserad endast på vinkel:

I skärmdumpen nedan kan du se att "NAGEL-1" är den punkt som valts som orienteringspunkt för denna stationeringsprocess. Det är punkten jag avser att mäta. Du kan också se att knappen "mät vinkel" är markerad i rött.

Om jag använder denna knapp talar jag om för totalstationen att jag bara orienterar verktyget på arbetsplatsen baserat på vinkeln den tittar på när den mäter "NAGEL-1." Jag kontrollerar inte nödvändigtvis någon avståndsinformation från min stationerade punkt till "NAGEL-1."

Efter att ha klickat på knappen "mät vinkel" kan du se att totalstationen nu har sin orientering. Det finns inga avvikelsedata eftersom totalstationen helt enkelt antar att informationen du gett är korrekt: punkten den står på är korrekt och vinkeln den tittar åt är korrekt.

Nu, från detta läge, skulle du helt enkelt ange instrumentets höjd, vilket vi kommer att gå igenom nedan.

Varför använda vinkelalternativet istället för att mäta vinkel och avstånd tillsammans?

Ur ett praktiskt perspektiv har arbetsplatser ofta både kontroll linjer och kontroll punkter. Att mäta endast på en vinkel gör att du kan ställa verktyget på en kontrollpunkt, till exempel, som ligger direkt på en kontrollinje. Eftersom linjen är synlig kan du orientera din totalstation att titta direkt på kontrollinjen. Sedan kan du välja vilken kontrollpunkt som helst som också ligger längs den linjen i den riktningen och mäta. Detta är särskilt användbart om kontrollpunkterna i din punktlista längs den kontrollinjen är dolda av arbetsplatsförhållanden, men linjen är synlig.

Så länge kontrollpunkten och orienteringsvinkeln är korrekta kommer totalstationen också att kunna utföra layout- och mätapplikationer korrekt. Det är upp till slutanvändaren att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och utföra nödvändiga felsökningskontroller för att verifiera noggrannheten i uppställningen.

Mätning baserad på vinkel och avstånd:

I skärmdumpen nedan är valet att mäta vinkel och avstånd valt igen med punkten "NAGEL-1" som exempel.

Observera att i skärmdumpen nedan, efter att ha mätt "orienterings" kontrollpunkten, ger programvaran mig avvikelsedata som jag noterar och tar hänsyn till för att verifiera om min kontrollsituation är korrekt. Som exemplet visar säger programvaran att punkten jag mätt är tekniskt 1 mm för långt norrut från CAD-designen och 6 mm för långt västerut på CAD-designen.

Oavsett denna avvikelse, om jag fortsätter med denna stationering, kommer totalstationen fortfarande att acceptera den orienteringsvinkel jag gav den. Det är vanligt att ha avvikelser eftersom förhållandena i fält sällan är perfekta, men det är upp till slutanvändaren att felsöka och inspektera potentiella fel innan layouten börjar.

Observera att om punkten jag mäter är långt utanför någon praktisk felmarginal (i fallet nedan var min mätning nästan 1 m fel från var punkten borde vara), tillåter inte totalstationen dig att fortsätta. Istället visar den orienteringen den hade när den mätte punkten (VA/HA) och även det absoluta avståndet den mätte (SD) till punkten. SD betyder att den tar hänsyn till inte bara horisontellt avstånd utan också lutningsavståndet för hur långt bort punkten var när den mättes.

En annan funktion du kan använda för att kontrollera dina avvikelser är att jämföra dina uppmätta avvikelser med de förväntade mätningarna i den digitala designen. I exemplet nedan mätte jag 6 mm för kort från punktens förväntade avstånd.

Så här gör du Steg 4: Ställ in ditt Verks Höjd

Kom ihåg, eftersom du stationerar över en kontrollpunkt antar totalstationen att dess koordinathöjd också är på höjden av kontrollpunkten du stationerar över. Under stationeringsprocessen kommer den att ställa in stationens och instrumentets höjd baserat på denna punkts koordinat.

Kom ihåg, om höjder inte är kritiska för din layout kan du alltid stänga av dem i inställningarna. Se denna artikel för djupare information om att ställa in en stationshöjd.

För att komma igång med höjder i denna stationeringsprocess, klicka på "Ställ in instrumenthöjd."

Därefter märker du att du automatiskt tas till skärmen "Stationshöjd" där det enda alternativet är att ställa in "instrumenthöjd." Detta beror på att totalstationen antar punkthöjden för den punkt vi använde under stationeringen (632,778 m).

Instrumenthöjd är helt enkelt avståndet från marken där punkten du står på är belägen till centrum av teleskopet, vilket indikeras av ett korshår på din huvudenhet. Det är viktigt att ange detta avstånd så att totalstationen vet hur högt dess teleskop är från koordinatpunkten och därigenom kan göra exakta höjdmätningar när du arbetar.

Du kan alltid gå tillbaka senare och redigera stationshöjden genom att gå till startskärmen. De andra referenshöjdsalternativen kommer att vara tillgängliga för dig när du gör detta.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.