Hur importerar och exporterar jag ritningar för användning med HCL?

  • Uppdaterad

Demo: Så här importerar du ritningar

Demo: Så här exporterar du ritningar

Vilka filtyper kan användas för digitala ritningar i HCL?

HCL-surfplattan accepterar för närvarande .dwg, .dxf och .ifc-filer för ritningar som kan importeras till surfplattan.

Det innebär att både 2D- och 3D-modeller kan laddas upp till surfplattan. Det är viktigt att notera att det även finns ritverktyg i surfplattans programvara, som du kan använda för att rita CAD-element. Dessa kan senare exporteras som en del av ritningen vid behov (se nedan).

Fungerar programvaran även med PDF-filer?

Nej, PDF-filer kan inte importeras och de kan inte heller konverteras i HCL. Om du arbetar med PDF-filer rekommenderar vi att du begär den ursprungliga CAD-version som PDF-filen exporterades från. Om det inte är möjligt kan du använda CAD-programvara och en expert för att konvertera PDF-filen tillbaka till någon av filtyperna ovan för användning på surfplattan (vanligtvis endast möjligt när PDF-filen är vektoriserad). Var dock mycket noga med att kontrollera att skalningen är korrekt.

Om du har frågor om någon av dina digitala filer är det en bra första åtgärd att prata med den ritningsavdelning som ansvarar för dig.

Så här importerar du ritningar

Steg 1 – Öppna ett projekt

Börja med att öppna Projekt-menyn – du måste först skapa eller öppna ett projekt där du vill importera en ritningsfil.

Tryck på plusikonen högst upp på skärmen för att skapa ett nytt projekt, eller öppna ett projekt genom att trycka på den gröna bocken för att sedan gå vidare till skärmen "jobb", där en ritning kan importeras:

Steg 2 – Tryck på importknappen för rätt jobb

Tryck antingen på ikonen "+" i ritningskolumnen för att lägga till en ny ritning, eller på miniatyrikonen för en befintlig ritning för att ersätta en ritning som redan finns:

Steg 3 – Importera ritningen

Ange i popup-fönstret att du vill importera en ritning:

Steg 4 – Välj ritningen och rätt enheter

Leta upp ritningen i din filsökväg och tryck på den gröna bocken:

Välj rätt enheter och tryck på den gröna bocken:

Förstå "Enheter:"

CAD- eller digitala ritningar består av linjer, bågar, cirklar osv. Naturligtvis har vart och ett av dessa element vissa längder eller geometrisk information kopplad till sig. En viss linje kan till exempel vara 10 "enheter" lång och en cirkel kan ha en radie på 3 "enheter". Ritare definierar vilka "enheter" de vill arbeta med i inställningarna för designprogramvaran.

Några exempel:

  • För ritningar inom anläggning används ofta METER (i USA används ofta decimala FOT)
  • För arkitektritningar används ofta MILLIMETER (i USA används ofta TUM)

Om du är osäker på vilken enhet som användes för din ritning bör du börja med att fråga ritaren eller den part som tillhandahöll ritningarna. Kom dock ihåg att du även kan prova dig fram genom att importera och kontrollera måtten med HCL:s mätprogram för CAD, för att bekräfta att avstånden visas korrekt. Om måtten har fel skala (visas för stora eller för små) importerar du helt enkelt ritningen igen med en annan typ av enhet.

Det är alltid bästa praxis att samarbeta med designteamet för att verifiera att ritningarna har importerats korrekt.

Steg 5 – Kontrollera att importen är korrekt

Flera verktyg i HCL-programvaran gör det möjligt att kontrollera ritningens skalning:

Med hjälp av dessa verktyg kan du se information om din CAD för att kontrollera om linjerna visas korrekt:

Du kan dessutom kontrollera att ritningen hamnar inom de platser där de punktdata du har importerat finns. Om punkterna inte verkar hamna på rätt platser beror det troligen på ett enhetsproblem – antingen med ritningen eller med punkterna. Du måste undersöka saken:

Använda skalan på skärmen

Enklare uttryckt kan du alltid zooma in och ut på ritningen och titta på skalan längst ned på skärmen för att se om den stämmer överens med ritningens generella skala. Det bör vara uppenbart om skalan inte står i proportion:

Felsökningstips när ingen ritning verkar visas

Ibland verkar det efter import av en ritning som om du har importerat en tom skärm – inget verkar visas när du öppnar CAD-filen. Det finns fyra huvudsakliga orsaker till detta som kan undersökas:

  1. CAD-filen innehåller element som ligger på extrema avstånd från varandra: När en CAD-fil importeras visas den första gången utzoomad till ritningens yttergränser. Om CAD-filen av någon anledning innehåller objekt som ligger extremt långt från varandra (till och med tusentals meter) kommer den att se nästan tom ut när den är fullt utzoomad. Be ritaren att granska filen och kontrollera att endast relevant information ingår i filen. Det bör hjälpa till att lösa problemet.
  2. CAD-filen innehåller inte de förväntade elementen: Detta kan hända eftersom ritaren antog att de hade tillhandahållit en fil med alla relevanta objekt, men objekten faktiskt inte visas. Det beror ofta på ett problem med externa referenser i CAD, där den digitala programvara som ritare använder får det att se ut som om objekten ingår i en fil, medan de i själva verket bara är tillfälligt synliga. Återigen bör du kontakta en ritare för att påbörja felsökningen av problemet.
  3. CAD-filen (eller punktfilen) importeras med fel enheter: Om en CAD-ritning importeras till ett jobb som innehåller punkter med en annan skala än CAD-filen kan CAD-filen bli så liten i jämförelse med punkterna att den verkar nästan osynlig (eller tvärtom). Detta är helt enkelt ett enhetsproblem – antingen importerades punkterna med fel enheter eller så gjorde CAD-filen det. Kontrollera enheterna i CAD-filen och undersök eventuellt även om punkterna importerades korrekt. Det bör lösa problem med skalning och justering.
  4. CAD-filen överensstämmer inte med punktfilens koordinatsystem: Ibland importeras en CAD-fil till ett jobb som redan innehåller punkter. Om dessa punkter använder ett annat koordinatsystem än CAD-filen kan punkterna visas mycket långt från CAD-filen, vilket gör att CAD-filen verkar extremt liten. Om det är det problem du upplever kan koordinatsystemen för punkterna och CAD-filen helt enkelt vara feljusterade. Att förklara problemet för ritaren och den part som ansvarar för att tillhandahålla punktdata bör hjälpa till att påbörja felsökningen.

Du kan även få följande felmeddelande som kan hindra dig från att importera en ritning "Vissa höjdvärden ligger utanför det intervall som stöds. Ritningen kan inte importeras." Om detta visas på skärmen beror det på att CAD-elementen i CAD-filen har extrema höjdskillnader i förhållande till varandra (bortom ett rimligt avstånd för ett byggprojekt). Rekommendationen är att ta reda på om din designer kan granska elementen i ritningen och ta bort eller korrigera objekten som ligger på extrema höjdnivåer.

Vad ska du göra om ritningen helt enkelt inte importeras eller fungerar?

Det kan hända att ritningsfilen är alldeles för komplex för att BIM-motorn ska kunna läsa den. HCL använder en BIM-motor för att läsa CAD- och IFC-filer, men är inte i sig ett ritprogram. Bästa praxis är att alltid be ritaren förenkla ritningarna och reducera dem till det som är kritiskt för utsättning. Det kommer sannolikt att förbättra upplevelsen av utsättningen överlag. Det som spelar roll är komplexiteten och syftet. För utsättning i fält fungerar förenklade modeller bäst.

Det finns inga begränsningar för filstorlek – en fil på 2 MB kan fungera sämre än en fil på 150 MB, och vice versa. Försök att ladda upp ritningen. Om du stöter på problem, till exempel att filen inte läses in eller är svår att navigera i, bör du samarbeta med ritaren för att se om den kan förenklas, till exempel genom att platta till vissa element, ta bort dekorativa element eller onödiga 3D-objekt, ta bort bakgrunder från inmätningar, justera flera discipliner som ligger ovanpå varandra osv.

Ytterligare information om ritningar och sådant som kan försämra prestandan:

Ju fler "entiteter" du har i ritningen, desto större är risken att ritningen får problem – ett litet dekorativt skrafferingselement som har exploderats kan bli tusentals små linjesegment. Samma sak händer när blockinfogningar exploderas. Om dina koordinaters storleksordning dessutom är mycket stor (ritningen sträcker sig över hundratusentals meter) eller om det finns stora Z-förskjutningar (höjdskillnader), kommer ritningen sannolikt att få problem. Det belastar GPU:ns djupbuffertar. Slutligen kan även lager påverka. Försök att minska belastningen genom att stänga av lager som inte är relevanta för din utsättning, så att surfplattan inte försöker läsa in "allt" på en gång.

Så här exporterar du ritningar

Steg 1 – Öppna ett projekt

Precis som vid import måste du öppna projektet för att starta exportprocessen:

Leta upp projektet i listan och tryck på den gröna bocken för att öppna menyn "jobb":

Steg 2 – Tryck på exportknappen för rätt jobb

Klicka på miniatyrbilden för ritningen i det jobb du vill exportera och tryck på den gröna bocken för att öppna alternativet för att exportera ritningen:

Du kan sedan välja den filsökväg som du vill exportera ritningen till.

Exporttips:

Kom ihåg att programvaran exporterar alla CAD-element som den kan se i ritningens "CAD-vy". Om det finns en punkt eller linjearbete på något lager exporteras dessa data. Om lager är aktiverade eller inaktiverade i lagermenyn kommer dessa lager även att vara aktiverade eller inaktiverade när du öppnar CAD-filen i annan CAD-baserad programvara.

Om du har lagt till linjearbete eller punkter i projektet läggs de till på "Hilti"-lager, enligt skärmbilden nedan från AutoCAD-programvaran. Detta hjälper ritare att snabbt identifiera vad som lades till via HCL-programvaran och vad som fanns i den ursprungliga CAD-filen.

Kom ihåg att HCL inte kan ta bort eller flytta CAD-element som kommer från den ursprungliga CAD-filen. Det kan endast aktivera och inaktivera lager. På så sätt kan ritaren vara säker på att ändringar av den ursprungliga digitala designen inte kan göras, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt, när den läggs in i programvaran.

Det innebär alltså att allt linjearbete eller alla punkter (stationspunkter, uppmätta punkter, utsatta punkter eller utsättningspunkter) kommer att ingå i CAD-filen på ett eget Hilti-lager när den exporteras.

Vilka enheter exporteras CAD-filen i?

Kom ihåg att CAD-filer har "enheter" kopplade till filen. Om en linje i CAD exempelvis är 3 enheter lång måste programvaran definiera om det innebär 3 fot, meter, millimeter osv.

HCL exporterar CAD-filen i de enheter som har angetts i inställningarna. I skärmbilden nedan är avståndsenheten inställd på "meter", vilket innebär att min CAD-fil också exporteras i meter. Detta bör du samordna med ritaren om du tänker dela den exporterade filen med andra.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.