Vad är en fältkalibrering och hur utför jag en för PLT 400?

  • Uppdaterad

Vad är en fältkalibrering?

En fältkalibrering håller ett verktyg noggrant. Det är en kontroll för att återjustera sig själv efter frakt/hantering, förvaring, temperaturförändringar, slitage och inkonsekvenser vid uppställning på plats. Utan en fältkalibrering riskerar sensorerna i verktyget att hamna ur linje, vilket gör att mätningarna blir inkonsekventa.

Fältkalibreringar är en stor del av hur totalstationer bibehåller sin tillförlitlighet i mätningarna. Äldre totalstationer som PLT 300 och POS 150/180 krävde att användarna manuellt utförde fältkalibreringar, vilket kunde leda till fel. PLT 400 automatiserar denna process och säkerställer mer tillförlitliga och konsekventa resultat genom att eliminera mänskliga misstag.

Genom användning av speglarna på totalstationen (se nedan) samt kollimatorn vid verktygets bas, justerar verktyget sina axlar till lasern och prismaspåraren inuti verktyget för att säkerställa att det är centrerat. Du kommer att märka att under en kalibrering snurrar verktyget flera gånger och kontrollerar dessa axlar på alla möjliga sätt för att säkerställa att 360° horisontella och vertikala rotationer håller prismaspåraren och EDM (laser) centrerade under mätningarna.

Vilka delar av PLT 400 används vid kalibrering?

Totalstationen har fyra viktiga platser på teleskopet som används för att utföra en fältkalibrering: linsen (1), kollimatorn (2) och de två kalibreringsspeglarna (3). Dessa platser kör dina kalibreringar och mätningar medan verktyget används, och om något (vanligtvis vatten eller damm) hindrar dem kan det leda till kalibrerings- och mätfelPicture3.png

Hur utför jag mina egna fältkalibreringar?

För att köra dina egna fältkalibreringar när du vill, öppna helt enkelt fältkalibreringsappen på surfplattan:

När den är öppen, vet att det tar ungefär 3 minuter att slutföra när processen startar. Du kommer att ha två alternativ tillgängliga:

  1. Automatisk fältkalibrering - detta justerar den optiska vägen för linsen för att säkerställa att EDM (lasern) och prismaspåraren läser korrekt i alla vinklar som verktyget roterar.

  2. Kompenseringskalibrering - säkerställer att dubbelaxelmekanismen i lutningssensorn läser korrekt och håller verktyget lodrätt.

Vanligtvis är det klokt att köra båda delarna av en fältkalibrering när du manuellt startar denna process.

Tryck helt enkelt på den gröna bockmarkeringen så utför verktyget sin kalibreringsprocess. Det rekommenderas att utföra detta manuellt när noggrannhetsproblem uppstår, såsom dåliga backsight-kontroller efter stationering, plötsliga temperaturförändringar eller oro för att verktyget kan ha förskjutits på grund av vibrationer på arbetsplatsen.

Vad händer om kalibreringen misslyckas?

Om kalibreringar misslyckas beror det ofta på att speglarna eller linserna som visas ovan inte kan läsas korrekt. Det första steget är att rengöra dessa linser, som nämnts i denna artikel. En annan anledning till misslyckande kan vara att verktyget är mer än 5° ur lod och behöver justeras.

I bilderna nedan kan du se hur vatten kan påverka kollimatorn, särskilt genom att blockeras av vatten, vilket leder till kalibreringsfel. Att torka av detta med en torr trasa bör hjälpa.

Gapet mellan botten av teleskopet och kollimatorn är mycket litet (mindre än 3 mm). Om delar av teleskopet har vatten kan det lätt droppa till verktygets botten och samlas runt kollimatorn. Därför, innan en kalibrering, även om kollimatorn är torr, se till att teleskopet själv också är torrt.

Om en kalibrering fortsätter att misslyckas efter rengöring av speglarna, säkerställ att verktyget är i lod och försök igen. Om misslyckandet fortsätter, kontakta dina lokala Hilti-representanter för hjälp med nästa steg.

När triggas en fältkalibrering automatiskt?

En fältkalibrering triggas både vid interna temperaturförändringar och när lutningssensorn känner av att den är 5° ur lod.

När det gäller interna temperaturförändringar som triggar en kalibrering, läser verktyget både teleskopets temperatur och alidadens temperatur. Teleskopområdet är där mekanismerna som driver EDM, prismaspåraren och andra element för att beräkna mätningar finns. Alidadeområdet är där lutningssensorerna är placerade mot botten av huvudmodulen. Förändringar i intern temperatur på båda dessa platser kan orsaka expansion eller sammandragning av komponenter, vilket leder till fel i avstånds- eller vinkelmätningar om inte en kalibrering utförs.

Därför kalibrerar PLT 400 vid uppstart för varje 10° C intern temperaturförändring när den acklimatiserar sig till den plats där den arbetar. Sedan utförs en kalibrering automatiskt igen var 60:e minut för att göra eventuella ytterligare justeringar på grund av temperatur.

Kan jag öka eller minska hur ofta fältkalibreringar sker automatiskt?

Ja - detta hanteras på inställningsskärmen:

Du kan justera frekvensen till "låg" (lågfrekvensläge) eller behålla den på "normal". Om frekvensen ändras till "låg" minskar de automatiska kalibreringarna vid uppstart, vilket innebär att en fältkalibrering inte bör ske förrän 60 minuter efter den initiala kalibreringen när verktyget ansluter till surfplattan för första gången.

I "normal" läge kommer dock verktyget automatiskt att trigga en kalibrering när den interna temperaturen ökar med 10° efter uppstart, oavsett hur mycket tid som har förflutit. Efter denna första "temperatur"-kalibrering under den första timmen av arbete bör kalibrering ske med 60 minuters intervall därefter.

Observera att detta inte tar hänsyn till lutningssensorn som justerar sig för att hålla lod. Om verktyget går över 5° ur lod måste det justeras för att bibehålla noggrannheten, oavsett intern temperatur.

Var denna artikel till hjälp?

5 av 6 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.