Vad betyder visningsfunktionen "Absolut höjd" under "Ange referenshöjd?"

  • Uppdaterad

Syftet med visningsfunktionen Absolut höjd

Detta visningsalternativ gäller endast om du arbetar med höjder och behöver justera hur höjdvärden visas efter stationering.

Det finns två huvudsakliga användningsområden för detta, båda relaterade till att justera höjd till eller från havsnivåvärden:

  1. Kontrollpunkters höjder mäts vid havsnivå, men CAD-element och utsättningspunkter är på olika höjdnivåer. Du vill justera den visuella kontrollpunktshöjden så att den är mer relativ till den CAD-fil du arbetar i.
  2. CAD-element och utsättningspunkter är vid havsnivå (som i en civilritning), men kontrollpunkternas höjder är det inte. Du vill justera kontrollpunkternas höjder under ditt arbetsflöde för att matcha CAD-höjderna.

Observera: detta är endast för visuella ändamål. De exporterade punktdata sparar punktens höjder baserat på den faktiska stationhöjd som fastställts under stationeringen. För mer information om stationering med höjder, se denna artikel.

Så här öppnar du applikationen

Öppna applikationen genom att navigera till "ange stationhöjd" och välj alternativet "absolut höjd":

Så här ställer du in korrekta parametrar

I exemplet ovan var min station inställd med en stationhöjd på 1,5 m. Jag har angett en höjdjustering på 400 m för att visa den som 401,5 m, vilket jag vet är rätt offset för att nå havsnivå baserat på kontrollpunkterna eller referenshöjden jag ursprungligen mätte.

Nu – visuellt kommer min programvara att guida mig till mina utsättningspunkter som om jag befinner mig på denna nya höjd. Utsättnings- och kontrollpunktsvärden justeras alla visuellt för att visa detta nya höjdvärde i punktlistan och på CAD-filen.

Så här justerar du höjden på importerade data

Dessa parametrar behöver endast justeras om det inte räcker att justera stationens höjd för att få de höjdvärden du önskar.

Exempel: Justera kontroll- och CAD-höjd

I exemplet ovan hade min importerade kontrollpunktfil höjder som inte var vid havsnivå. Men jag vill att kontrollpunkterna visuellt ska vara vid havsnivå under mitt arbete. Därför har jag, som exemplet ovan visar, justerat min havsnivåoffset för att visa 400 m. Totalstationen, som var stationerad vid "byggnad noll," justerar automatiskt sin position baserat på detta nya värde för att visa sin höjd enligt offseten.

Mina utsättningspunkter baserades också på samma höjdsystem som kontrollpunkterna, och jag vill att även de ska justeras. Nu, när jag sätter ut, kommer alla mina höjdvärden att visas baserat på denna offset.

Slutgiltigt förslag:

Denna funktion är endast för bekvämlighet. Om ditt arbetsflöde kan hantera höjder utan att justera höjdvärdena på denna skärm, fortsätt göra så. 

 

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.