Hur importerar och exporterar jag projekt via HCL?

  • Uppdaterad

Demonstration av importprocess

Demonstration av exportprocess

Vad är en projektfil?

En projektfil i HCL är en filtyp med ändelsen ".hpl30". Denna filtyp sparar allt som rör ett projekt, inklusive:

  1. Projektnamn
  2. Projektsbeskrivning
  3. Namn på kontrollpunkt, koordinat och prismadata
  4. Jobb inom projektet
  5. Layoutpunkter och deras stakningsdata per jobb
  6. Uppmätta punkter och deras tillhörande jobb och station
  7. CAD-filer och CAD-element

Om en filtyp hpl30 exporteras eller importeras, överförs också framsteg, tidsstämplar och data relaterade till det projektet.

Säkerhetskopierar HCL automatiskt mina projekt?

Ja, det finns en automatisk process som regelbundet sparar dina projektdata medan du arbetar. Det är god praxis att spara en säkerhetskopia av ditt projekt på ett USB-minne, på en molnlagring eller på surfplattan själv när det behövs.

Hur utför jag import och export av mina projekt?

Steg 1: Öppna projektmappen

Steg 2: Använd import-/exportpilarna

Längst upp på skärmen hittar du import- och exportpilarna för din bekvämlighet:

Tryck helt enkelt på nedåtpilen för import och uppåtpilen för export. Vid export, se till att du markerar det projekt du vill exportera korrekt.

Vad gör jag om jag inte längre kan hitta mitt projekt på min surfplatta?

Om ditt projekt eller jobb helt enkelt inte öppnas kan det bero på ett fel relaterat till punkterna. Se denna artikel för mer information om hur du säkerställer att alla dina punkter har unika namn och hur du importerar dina punktdata igen.

Om ett projekt däremot verkar ha försvunnit eller tagits bort kan det bero på att HCL stängs av abrupt under säkerhetskopieringsprocessen på surfplattan. Detta bör sällan hända, men HCL-filer kan bli korrupta om HCL utför en filbackup samtidigt som:

  1. Någon drar ut batteriet ur surfplattan med våld
  2. Någon håller in strömknappen länge för att tvinga surfplattan att stängas av

God praxis är återigen att själv göra säkerhetskopior när du kan och särskilt att stänga av HCL på normalt sätt: tryck på strömknappsikonen i det övre hörnet på startskärmen:

Var denna artikel till hjälp?

2 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.