Denna artikel går igenom bruksanvisningen för PLT 400 för att säkerställa att du förstår grundläggande tekniska data för PLT 400. Om du behöver teknisk förståelse för PLT 400:s noggrannhet, se istället denna artikel.
Tekniska data PLT 400
- Vikt utan batteri: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Märkspänning: 21,6 V
- Använd endast B22/4.0-batterier med PLT 400 totalstationer
-
Maximal platsförhöjning över referensnivå: 2 000 m (6 561 ft 8 in)
- Detta betyder att du inte bör använda verktyget högre än 2 000 m över havsnivå (över referensnivå). Anledningen är att högre höjder har lufttrycks- och temperaturförändringar som PLT 400 inte kan anpassa sig till. Att hålla sig inom detta intervall säkerställer att lasern, kalibreringssensorerna och även batteriet fungerar korrekt.
-
Drifttemperatur: -20°C till 50°C (-4°F till 122°F)
- Detta avser den interna temperaturintervallet för enhetens komponenter (elektronik, optik etc.). Verktyget kommer inte att överhettas eller frysa internt inom detta intervall.
- Förvaringstemperatur: -20°C till 70°C (-4°F till 158°F)
-
Omgivningstemperatur för drift: -17°C till 50°C (1°F till 122°F)
- Detta avser det externa temperaturintervallet där PLT 400 används.
-
Skyddsklass: IP55
- IP betyder "Ingress Protection", eller skydd mot oönskat material som tränger in i verktyget. En IP-klassning på 55 definieras av den första siffran (5), vilket innebär skydd mot damm. Det är inte helt dammtätt, men damminträngning påverkar inte normal drift. Den andra siffran (5) betyder att det är skyddat mot vattenstrålar, såsom regn, slangsprut etc.
- PLT 400 bör fungera normalt på byggarbetsplatser, utomhus och i dammiga miljöer. Var medveten om att verktyget inte är vattentätt (inte avsett att sänkas ned eller utsättas för kraftigt regn, oavbruten snö eller högtrycksrengöring). Det är dock robust nog för typiska arbetsplatsförhållanden. Att skydda det från väder och vind är ändå en god praxis, såsom att täcka det från regn, pausa arbete vid kraftig vind med damm och torka av det regelbundet när det är blött.
-
Maximal relativ luftfuktighet: 90%
- Observera att 90% luftfuktighet är extremt fuktigt. Följ väderprognoser, men om inte förhållandena är mycket tropiska är det osannolikt att du ofta når denna nivå av luftfuktighet. Var medveten om att med hög luftfuktighet kommer kondensation, och med kondensation finns risk för kortslutning eller korrosion av elektroniken.
- Rotationshastighet: 135°/s
- Teleskopåterställning: 3,2 s
-
Gänga: 5/8 tum
- Detta är gängan på verktygets undersida för stativ eller andra fästen.
-
Kommunikationsstandard: WiFi, Dual 2,4 GHz och 5 GHz band, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
- För detaljerad hjälp med WiFi eller annan anslutning, se denna artikel. PLT 400 kan ansluta till nästan vilket WiFi-nätverk som helst, inklusive högpresterande nätverk.
-
Maximal utsänd överföringseffekt, WiFi för FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: decibel i förhållande till 1 milliwatt.
- PLT 400 uppfyller de lagliga kraven för trådlösa utsändningar i respektive länder, vilket hjälper till att förhindra att verktyget stör annan utrustning på plats, särskilt i tätbefolkade miljöer.
-
WiFi-frekvensområde:
- 2,4 GHz-band: 2 400 MHz till 2 483,5 MHz - äldre och mer allmänt använt med längre räckvidd, men mer trångt (används av många enheter, kan vara svårt att använda i miljöer med mycket trafik).
- 5 GHz-band: 5 150 MHz till 5 350 MHz eller 5 470 MHz till 5 835 MHz - nyare och snabbare frekvens med kortare räckvidd och mindre störningar. Detta är ett bra band att använda i trånga miljöer, men räckvidden kan vara begränsad.
- de olika MHz-intervallen avser de nedre och övre banden som PLT 400 kan stödja.
- Maximal utsänd överföringseffekt, Bluetooth: 9,5 dBm
- Bluetooth-frekvensområde: 2 400 MHz till 2 483,5 MHz
Laseravståndsmätningsdata
-
Våglängd/Färg: 646 nm till 674 nm / Röd
- Röda lasrar anses vara mest synliga för det mänskliga ögat. De reflekteras också väl från de flesta ytor, vilket hjälper till med noggranna avstånds- och vinkelmätningar. Var medveten om att på mycket mörka, blanka eller transparenta ytor (som glas eller svart skum) kan denna laser ha svårigheter. Se denna artikel för mer hjälp med mätfel.
-
Laserklass enligt IEC 60825-1: 2
- Användare bör undvika att stirra direkt in i laserstrålen. Se IEC-dokumenten för lasersäkerhetsinformation vid behov.
-
Maximal genomsnittlig uteffekt: < 1 mW
- Detta är en del av kraven för "laserklass 2", där oavsiktlig exponering för ögat inte bör orsaka skada (se IEC-dokument för mer information). Denna laserklass kräver inte mycket energi, vilket bidrar till PLT 400:s batterieffektivitet.
-
Pulslängd/frekvens: 0,06 ns till 2,5 ns / 3 MHz till 102 MHz
- Nanosekunder är miljarder delar av en sekund. Kortare pulslängd innebär mer exakt tidtagning och mer precisa mätningar. MHz representerar 1 miljon cykler per sekund. Frekvensen anpassas efter förhållandena under mätningen (t.ex. låg frekvens för långdistans- eller matt ytmätning och hög frekvens för kortdistans- eller reflekterande mål).
-
Stråldivergens: 0,1 mrad till 5,5 mrad
- Milliradian (mrad) är en enhet för vinkelmätning. 0,1 mrad = 1 mm per 10 meter, 5,5 mrad = 55 mm per 10 meter.
- Att ha en snävare eller bredare divergens är viktigt beroende på de förhållanden du mäter i – såsom små/reflekterande mål jämfört med ojämna/råa ytor.
Spårningsdata (LED-spårare)
- Toppvåglängd: ≤ 810 nm
-
Strålningsintensitet på 20 cm avstånd (108 μs/109 Hz):
- Typiskt genomsnitt: 3 mW/cm²
- Maximalt: 0,24 mW/cm²
- Maximal pulslängd/frekvens: 108 μs
- Stråldivergens (2θ₁/₂): 20°
- Spårningsintervall POA 25: 1,5 m till 100 m (4 ft 11,1 in till 328 ft 1 in)
- Spårningsintervall POA 20: 1,5 m till 400 m (4 ft 11,1 in till 1 312 ft 4 in)
Kameradata
-
Bländarvinkel (kontinuerlig fokus): 2° till 30° (0,03 rad till 0,5 rad)
- Kameran kan justera till dessa vinklar beroende på uppgiften
-
Fokusintervall: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- Kameran kan fokusera tydligt på objekt som är minst 5 m bort. Allt närmare kan bli suddigt.
- Upplösning: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), bortom 7 m: 960 x 540
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.