Den här artikeln går igenom bruksanvisningen för PLT 400, för att säkerställa att du förstår grundläggande tekniska data för PLT 400. Om du behöver teknisk information om PLT 400:s noggrannhet kan du i stället läsa den här artikeln.
Tekniska data för PLT 400
- Vikt utan batteri: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Märkspänning: 21,6 V
- Använd endast B22/4.0-batterier med PLT 400-totalstationer eller, om du använder PLT 400-22 (Nuron-batteriversionen), endast B-22 55 och B-22 85 -batterier.
-
Maximal platshöjd över referensnivån: 2 000 m (6 561 ft 8 in)
- Det innebär att du inte bör använda instrumentet högre än 2 000 m över havsnivån (över referensnivån). Anledningen är att högre höjder medför förändringar i lufttryck och temperatur som PLT 400 inte kan kompensera för. Om du håller dig inom detta intervall fungerar lasern, kalibreringssensorerna och även batteriet som de ska.
-
Drifttemperatur: −20 °C till 50 °C (−4 °F till 122 °F)
- Detta avser det interna temperaturintervallet för enhetens komponenter (elektronik, optik osv.). Instrumentet överhettas eller fryser inte internt inom detta intervall.
- Förvaringstemperatur: −20 °C till 70 °C (−4 °F till 158 °F)
-
Omgivningstemperatur vid användning: −17 °C till 50 °C (1 °F till 122 °F)
- Detta avser det externa temperaturintervallet där PLT 400 används.
-
Skyddsklass: IP55
- IP står för ”Ingress Protection”, eller skydd mot att oönskat material tränger in i instrumentet. En IP-klassning på 55 definieras av den första siffran (5), vilket innebär att instrumentet är skyddat mot damm. Det är inte helt dammtätt, men damm som tränger in stör inte normal drift. Den andra siffran (5) innebär att instrumentet är skyddat mot vattenstrålar, till exempel regn och vatten från slangar.
- PLT 400 bör fungera normalt på byggarbetsplatser, utomhus och i dammiga miljöer. Observera att instrumentet inte är vattentätt (det är inte konstruerat för att sänkas ned i vatten eller utsättas för kraftigt regn, ihållande snö eller högtrycksrengöring). Det är dock tillräckligt robust för typiska förhållanden på arbetsplatser. Det är ändå bäst att skydda det mot väder och vind, till exempel genom att täcka över det vid regn, pausa arbetet vid kraftig vind med damm och regelbundet torka av det när det är vått.
-
Maximal relativ luftfuktighet: 90 %
- Observera att 90 % luftfuktighet är extremt fuktigt. Följ väderprognoserna, men om förhållandena inte är mycket tropiska är det osannolikt att du ofta når denna luftfuktighetsnivå. Tänk på att luftfuktighet medför kondens, och kondens kan leda till kortslutning eller korrosion i elektroniken.
- Rotationshastighet: 135° /s
- Ompositionering av teleskopet: 3,2 s
-
Gänga: 5/8 tum
- Detta är gängan på instrumentets undersida för montering på stativ eller anslutning av andra enheter.
-
Kommunikationsstandard: WiFi, dubbla band på 2,4 GHz och 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth med lång räckvidd)
- Detaljerad hjälp med WiFi eller annan anslutning finns i den här artikeln. PLT 400 kan ansluta till nästan alla WiFi-nätverk, inklusive höghastighetsnätverk.
-
Maximal utsändningseffekt, WiFi för FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: decibel i förhållande till 1 milliwatt.
- PLT 400 uppfyller de lagstadgade kraven för trådlösa utsläpp i respektive land, vilket bidrar till att förhindra att instrumentet stör annan utrustning på arbetsplatsen, särskilt i täta miljöer.
-
WiFi-frekvensområde:
- 2,4 GHz-bandet: 2 400 MHz till 2 483,5 MHz – äldre och mer utbrett med längre räckvidd, men mer överbelastat (används av många enheter och kan vara svårt att använda i en miljö med mycket trafik).
- 5 GHz-bandet: 5 150 MHz till 5 350 MHz eller 5 470 MHz till 5 835 MHz – nyare och snabbare frekvens med kortare räckvidd och mindre störningar. Detta är ett bra band att använda i miljöer med mycket trafik, men räckvidden kan vara begränsad.
- de olika MHz-intervallen avser de lägre och högre banden som PLT 400 kan stödja.
- Maximal utsändningseffekt, Bluetooth: 9,5 dBm
- Bluetooth-frekvensområde: 2 400 MHz till 2 483,5 MHz
Data för lasermätning av avstånd
-
Våglängd/färg: 646 nm till 674 nm / röd
- Röda lasrar anses vara de mest synliga för det mänskliga ögat. De reflekteras också väl från de flesta ytor, vilket bidrar till noggranna avstånds- och vinkelmätningar. Observera att lasern kan ha svårt att mäta på mycket mörka, blanka eller genomskinliga ytor (till exempel glas eller svart skumplast). Se den här artikeln för mer hjälp med mätfel.
-
Laserklass i enlighet med IEC 60825-1: 2
- Användare bör undvika att titta direkt in i laserstrålen. Se IEC-dokumenten för information om lasersäkerhet vid behov.
-
Maximal genomsnittlig uteffekt: < 1 mW
- Detta ingår i kraven för ”laserklass 2”, där oavsiktlig exponering av ögat inte bör orsaka skada (se IEC-dokumenten för mer information). Denna laserklass kräver inte mycket energi, vilket bidrar till PLT 400:s batterieffektivitet.
-
Impulsvaraktighet/frekvens: 0,06 ns till 2,5 ns / 3 MHz till 102 MHz
- Nanosekunder är miljarddelar av en sekund. Kortare impulsvaraktighet innebär mer exakt tidsmätning och noggrannare mätningar. MHz motsvarar 1 miljon cykler per sekund. Frekvensen anpassas efter förhållandena under mätningen (till exempel låg frekvens för mätningar på långt avstånd eller matta ytor och hög frekvens för mätningar på kort avstånd eller reflekterande mål).
-
Stråldivergens: 0,1 mrad till 5,5 mrad
- Milliradian (mrad) är en enhet för vinkelmätning. 0,1 mrad = 1 mm per 10 meter, 5,5 mrad = 55 mm per 10 meter.
- En mindre eller större divergens kan vara viktig beroende på förhållandena du mäter under – till exempel små/reflekterande mål jämfört med ojämna/grova ytor.
Data för spårning (LED-spårare)
- Toppvåglängd: ≤ 810 nm
-
Strålningsintensitet på ett avstånd av 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Typiskt medelvärde: 3 mW/cm²
- Maximalt: 0,24 mW/cm²
- Maximal impulsvaraktighet/frekvens: 108 μs / 330 Hz
- Stråldivergens (2θ₁/₂): 20°
- Spårningsintervall POA 25: 1,5 m till 100 m (4 ft 11,1 in till 328 ft 1 in)
- Spårningsintervall POA 20: 1,5 m till 400 m (4 ft 11,1 in till 1 312 ft 4 in)
Kameradata
-
Bildvinkel (kontinuerlig fokusering): 2° till 30° (0,03 rad till 0,5 rad)
- Kameran kan anpassa sig till dessa vinklar beroende på uppgiften.
-
Fokusområde: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- Kameran kan fokusera tydligt på objekt som befinner sig minst 5 m bort. Allt som är närmare kan verka suddigt.
- Upplösning: 1–7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), över 7 m: 960 x 540
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.