"Sketch" Applikation - Hur man gör

  • Uppdaterad

Applikationen "Sketch" är designad för att låta dig rita på din CAD-ritning för att uppdatera eller skapa vilken linjearbete som helst som du kan behöva som referens.

Steg 1: Välj en startpunkt

När du öppnar "Sketch" kommer du att bli ombedd att välja den "startpunkt" från vilken du vill börja arbeta. Observera att du alltid måste ha någon form av punkt (antingen en layoutpunkt, mätt punkt eller kontrollpunkt) från vilken du börjar ditt skissarbete.

Du behöver inte nödvändigtvis en CAD-fil för att börja skissa, men du behöver en punkt inom ditt jobb för att kunna börja.

När du har valt en punkt, verifiera att startpunktens namn och koordinat är korrekt, och att de "linjepunkter" du tänker skapa är märkta på det sätt du avser när du skissar. I exemplet nedan är mitt linjepunktsnamn "LP5", och när jag ritar fler linjer i följd kommer punktnumret därefter också att öka, medan prefixet förblir detsamma.

Steg 2: Börja skissa

Navigera till fliken "Sketch" och börja skissa.

"Avstånd" är det avstånd du vill att nästa linje ska gå från den punkt du startade från, och "vinkel" är vinkeln vid vilken du vill att den ska svänga från den punkten. Observera att 0° pekar rakt upp (plan norr).

Du kan också använda vänster- och högerpilarna för att bekvämt vrida vinkeln exakt 45° från den riktning linjen pekar mot.

"Ange orientering" kan användas om du vill orientera linjen till den exakta vinkeln av en befintlig linje i din CAD-fil eller orienteringen av 2 punkter inom ditt jobb.

Steg 3: Fortsätt din skiss

Tryck på den gröna bockmarkeringen när du vet att din skissade linjesegment är korrekt. När du är klar kommer du automatiskt att uppmanas att skissa en annan linje från slutet av den du just skapade.

Om du vill skissa en linje från en annan startpunkt istället, gå helt enkelt tillbaka och välj en ny startpunkt.

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.