Denna artikel handlar om hur man mäter avstånd mellan punkter inom CAD-filen som visas. Om du behöver utföra mätningar med totalstationen mellan punkter för att få avståndet, är det troligt att du letar efter missing line-applikationen.
Demo av avstånd mellan punkter-applikationen
Hur mäter man avståndet mellan punkter?
- Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på din surfplatta.
-
Öppna applikationen: Antingen från startsidan eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har 'Distance Between Points Application' på startsidan, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
- Välj två punkter och mät: Följ anvisningarna för att få ditt resultat.
De punkter du väljer ska bli röda och en röd linje ska visas mellan dem. Klicka sedan på den gröna bockmarkeringen till höger och din mätinformation visas i övre högra hörnet.
Förstå resultatet
När du trycker på den gröna bockmarkeringen kan du se ditt resultat. I popup-menyn som visas i övre högra hörnet av skärmen kan du nu se mätinformationen. Först visas namnen på de två punkterna följt av ’lutningslängd’ som mäter det totala (diagonala) avståndet mellan punkterna med hänsyn till höjdskillnaden.
Därefter finns ’lutningsvinkel’ som visar lutningsgraden för linjen som förbinder dina två valda punkter.
’Horisontellt avstånd’ visar sedan avståndet utan att räkna med höjdskillnader mellan punkterna och ’höjdskillnad’ är det vertikala avståndet mellan punkterna.
I exemplet nedan har de två punkterna en höjdskillnad på 4,7 m, så ’lutningslängden’ eller det totala avståndet på 18,3 m skiljer sig från det horisontella avståndet på 17,7 m.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.