Denna artikel handlar om hur man mäter avstånd mellan punkter inom CAD-filen som visas. Om du behöver utföra mätningar med totalstationen mellan punkter för att få avståndet, är det troligt att du letar efter missing line-applikationen.
Hur mäter man avståndet mellan punkter?
- Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på din surfplatta.
-
Öppna applikationen: Antingen från startsidan eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har 'Distance Between Points Application' på startsidan, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
- Välj två punkter och mät: Följ instruktionerna för att få din utdata.
De punkter du väljer ska bli röda och en röd linje ska visas mellan dem. Klicka sedan på den gröna bockpunkten till höger och din mätinformation visas uppe till höger.
Förstå utdata
När du trycker på den gröna bocken kan du se din utdata. I popup-menyn som visas uppe till höger på skärmen kan du nu se mätinformationen. Först visas namnen på de två punkterna följt av 'slope length' som mäter det kompletta (diagonala) avståndet mellan punkterna med hänsyn till höjdskillnaden.
Därefter finns 'Slope Incline' som ger dig lutningsgraden på linjen som förbinder dina två valda punkter.
Sedan ger 'Horizontal Distance' dig avståndet utan att räkna med höjdskillnader mellan punkterna och 'Height difference' är det vertikala avståndet mellan punkterna.
I exemplet nedan har de två punkterna en höjdskillnad på 4,7 m, så 'slope length' eller totala avståndet på 18,3 m skiljer sig från det horisontella avståndet på 17,7 m.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.