Avstånd mellan parallella linjer - Hur man använder

  • Uppdaterad

Demo för avstånd mellan parallella linjer

Hur man mäter avståndet mellan parallella linjer

  1. Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på din surfplatta.
  2. Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    1. Om du inte har 'Avstånd mellan parallella linjer-applikationen' på startskärmen, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
  3. Välj två parallella linjer och mät: Följ instruktionerna för att få ditt resultat.

De linjer du väljer ska bli röda och om de är parallella ska en grön bock visas på höger sida. Om inte visas ett meddelande som säger "Vänligen välj två parallella linjer". Klicka sedan på den gröna bocken och din mätinformation visas uppe till höger.

 

Förstå resultatet

När du trycker på den gröna bocken kan du se ditt resultat och Horisontellt avstånd (Horizontal Distance) kommer att visas, vilket ger dig det horisontella avståndet mellan de parallella linjerna. I exemplet nedan är detta 0,3 m.

 

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.