Linje- och förskjutningsapplikation - Hur man gör

  • Uppdaterad

Linje- och förskjutningsapplikationen är ett utmärkt sätt att snabbt verifiera avståndet för punkter från en specifik linje. Till exempel, att verifiera utformningen av förankringspunkter från en specifik rutnätslinje, eller att verifiera den uppmätta platsen för specifika objekt från en vägg.

Hur mäter man avståndet mellan punkter?

  1. Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på din surfplatta.
  2. Öppna applikationen: Antingen från startsidan eller från sidomenyn i CAD-vyn.
    1. Om du inte har 'Linje och förskjutning' på startsidan, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan. 
  3. Välj en linje eller en båge, sedan en punkt: Följ instruktionerna för att få ditt resultat.

Linjen eller bågen du väljer bör bli röd, varefter du kan välja punkten. Denna punkt bör också bli röd varefter resultatet visas i det övre högra hörnet av skärmen.

Förstå resultatet

Linjen eller bågen du valde ska listas som "Objekt 1" medan punkten som "Objekt 2". "Linje"-mätningen är avståndet från början av linjen till din valda punkt. "Förskjutningen" är avståndet från den närmaste punkten på referenslinjen till den punkt som mäts.

 

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.