Linje- och förskjutningsapplikationen är ett utmärkt sätt att snabbt verifiera avståndet från punkter till en specifik linje. Till exempel för att verifiera utformningen av ankarpunkter från en specifik rutnätslinje, eller för att verifiera den uppmätta platsen för specifika objekt från en vägg.
Linje- och förskjutningsdemo
Hur mäter man avståndet mellan punkter?
- Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på din surfplatta.
-
Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har ”Linje och förskjutning” på startskärmen, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
- Välj en linje eller en båge, sedan en punkt: Följ anvisningarna för att få ditt resultat.
Linjen eller bågen du väljer ska bli röd, varefter du kan välja punkten. Denna punkt ska också bli röd, varefter resultatet visas uppe i högra hörnet på skärmen.
Förstå resultatet
Linjen eller bågen du valde ska listas som ”Objekt 1” medan punkten är ”Objekt 2”. ”Linje”-mätningen är avståndet från linjens början till din valda punkt. ”Förskjutningen” är avståndet från närmaste punkt på referenslinjen till den punkt som mäts.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.