Applikationen Skapa punkt från skärning låter dig skapa punkter baserat på två korsande linjer. Det är en användbar metod för punktgenerering som låter dig redigera avståndet för punkten från varje linje, med dessa som referenser.
Hur man skapar punkt (från korsande linjer)
- Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på din surfplatta.
- Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har 'Skapa punkt från skärningsapplikationen' på startskärmen kan du välja att lägga till genväg och lägga till applikationen som visas nedan, eller navigera till den via navigationsmenyn.
- Välj linjer och skapa punkt: Välj två korsande linjer och skapa din punkt.
Punktgenerering
Välj två korsande linjer. När de är valda ska de bli röda och en röd punkt ska visas vid skärningspunkten. Nu kan du ändra punktens namn och typ. Titta bara på menyn till höger och redigera textfältet under punktnamn och välj den punkt typ du vill ha (layout- eller kontrollpunkt).
Redigera punktens position
Du kan också redigera punktens position genom att definiera offset-avståndet från varje linje. Under "Längs linje 1" kan du redigera det avstånd du vill att din punkt ska ha från den första linjen du valde (i meter). Sedan under "Offset" kan du definiera avståndet i förhållande till den andra linjen du valde. När du är klar väljer du den gröna bockmarkeringen till höger på skärmen och punkten läggs till i din ritning.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.