PLC 400 och PLC 600 surfplattorna är optimalt utformade för att köra HCL-programvaran för dina totalstationer. Nedan följer surfplattans specifikationer.
Om du undrar om din PLC 600 surfplatta är första eller andra generationen, titta helt enkelt bakom batterifacket och inspektera klistermärket. Andra generationens surfplattor kommer att vara märkta på liknande sätt som "PLC 600 (2)"
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU | Intel i5-10310U (Gen 10) 4 kärnor (8 trådar) | 14:e generationens Intel® Core Ultra5 135U 12 kärnor (14 trådar) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Thermal Design Power | 15 W | 28 W | 4,5 W |
| CPU Mark (Processorprestandapoäng) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB för Nordamerika) | 16 GB | 4 GB |
| HDD-storlek | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Operativsystem | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Batterikapacitet | 68 Wh | 68 Wh = "Hot-Swap" batterifunktion | 23 Wh |
| Vikt | 1,3 kg | 1,3 kg | 0,5 kg |
| Stötsäkerhet vid fall | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Klass 1 |
| SIM | 4G/5G med SIM & E-SIM | 4G/5G med SIM & E-SIM | 4G LTE med Micro SIM |
| Drifttemperatur | -29°C-60°C | -29°C-60°C | -29°C-60°C |
Vad betyder batteriets "Hot Swap"-teknik för PLC 600 (2)?
När du byter batteri i PLC 600 (2) kan du ersätta batteriet utan att stänga av eller sätta enheten i viloläge, se bara till att du har ett annat batteri tillgängligt som är laddat. Denna inbyggda batteribrygga ger upp till en minuts ström under bytet, vilket möjliggör ett kontinuerligt arbetsflöde.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.