En avvikelserapport är ett praktiskt sätt att snabbt identifiera hur dina utstakade punkter stämmer överens med designen. Avvikelserapporter kan användas på många sätt, men ett bra exempel där de ofta är till hjälp är när användare verifierar platsen för ankarskruvar för stål: är de inbäddade ankarplatserna på rätt plats? Innan stål installeras kan en rapport göras som visar vilka ankare som är inom eller utanför tolerans.
Nedan följer andra vanliga sätt som avvikelserapporter är användbara på:
- Kvalitetssäkring och efterlevnad (inhämtning av as-built-data)
- Tidigt upptäckt av fel (korrigera problem innan de eskalerar)
- Allmän dokumentation (spåra framsteg)
- BIM-integration (integrera as-built-information i digitala modeller)
Demo av Avvikelserapport
Hur man förbereder sig för en Avvikelserapport
För att en avvikelserapport ska vara möjlig att få fram måste du först ha "utstakade" data i din fil.
Utstakade data uppnås när du är i punktutläggning och trycker på "mäta"-knappen efter att ha lagt ut en punkt. När du "stakar ut" varje punkt sparas den utstakade datan för den punkten i bakgrunden för att du ska kunna exportera den via en avvikelserapport eller vid export av allmän punktinformation.
Se denna artikel för att förstå punktutläggning (utstakning av punkter), och denna artikel för att förstå hur man importerar och exporterar punktinformation i allmänhet.
Nedan är mätningsknappen som du måste trycka på under punktutläggningen för att säkerställa att utstakade data erhålls:
Hur man exporterar avvikelserapporter:
Steg 1: Navigera till fliken Rapporter
Hitta exporten för avvikelserapport under rapportsektionen:
Steg 2: Tilldela din föredragna mall
Du har möjlighet att redigera mallen och exporttypen för din avvikelserapport
Steg 3: Redigera din mall (om det behövs)
Du kan trycka på knappen "redigera mall" för att ändra information som finns i header och footer på din avvikelserapport:
Steg 4: Exportera avvikelserapporten
Tryck helt enkelt på de gröna bockarna tills du kan spara avvikelserapporten på en plats du väljer på surfplattan.
Hur man förstår data i en avvikelserapport
Datan är organiserad för att snabbt kunna se fel:
- Punkter som är utstakade märks med ett "_Stk" i sin suffix
- Både layoutpunkten och den utstakade punktens koordinater är enkla att hitta och jämföra
- Röd text med gula trianglar visas för varje punkt som är utstakad utanför din designade tolerans
- Se denna artikel för att förstå vad tolerans är och hur man sätter den.
- När du exporterar detta som en Excel-fil kan du justera och formatera datan som du vill.
I exemplet i skärmbilden nedan var toleransen 8 mm på layout och 11 mm på höjd. Mjukvaran identifierade felen där mina punkter var utstakade utanför tolerans jämfört med designen:
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.