Offset med längdtillämpningen låter dig skapa en punkt baserad på vilken linje eller båge som helst och vilken plats på denna linje som helst som referenspunkt. Det är en användbar metod för att skapa punkter för att redigera avståndet för punkten från din valda linje, platsen som ska tas som referens för din valda linje och avståndet.
Demo av Offset med längd
Hur man skapar punkt via Offset med längd
- Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på din surfplatta.
-
Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har 'Offset med längdtillämpning' på startskärmen, kan du välja att lägga till genväg och lägga till applikationen som visas nedan, eller navigera till den via navigationsmenyn.
- Välj linjer och skapa punkt: Välj din referenslinje och skapa dina punkter.
Punktskapande
Välj den linje som du vill använda som din referenslinje. När den är vald ska den bli röd och en röd punkt ska visas längst ner på din linje. På höger sida av din skärm kan du se menyn för skapande av punktlinje-offset där du kan ändra punktens namn och redigera punktens typ: layout- eller kontrollpunkt (se denna artikel för att förstå hur man arbetar med olika punktinställningar).
Nästa steg är att du kan ändra punktens position i förhållande till linjen genom att redigera följande:
- Linjeintervall: hur långt från startpunkten av linjens ände vill du att punkten ska offsetteras?
- Linjeoffset: hur långt från själva linjen vill du att punkten ska offsetteras (till vänster eller höger om linjen)?
- Höjd: om du vill applicera en höjd-offset kan du göra det här.
Observera - dessa värden kan lämnas som "0" och de kan också vara negativa, beroende på dina behov.
Du kan dubbelklicka på linjen för att automatiskt vända alla värden som anges i dina offset. Se till att klicka på den gröna bockmarkeringen när du är klar för att lägga till punkterna i din ritning.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.