Observera: denna artikel gäller endast för PLC 600-tabletter som redan har ett SIM-kort från Swiss Com skickat med. Om du har köpt ditt eget SIM-kort på något annat sätt, hjälper denna artikel dig med APN-inställningarna.
Observera också: Endast PLC 600-tabletter märkta "PLC 600 (2)" har levererats med ett SIM-kort. Du kan hitta din tablettversionsetikett på baksidan bakom batteriet, och du kan se SIM-kortplatsen för att verifiera att ett SIM-kort är installerat på samma plats.
För närvarande, även om vissa tabletter levereras med ett installerat SIM-kort, är de inte aktiverade. Denna artikel är för kunder som har ett SIM-abonnemang via det installerade Swiss Com SIM-kortet och har problem med att aktivera det korrekt.
Säkerställ att APN-inställningarna är korrekta för Swiss Com
Det enklaste sättet att säkerställa att SIM-kortet fungerar är att återställa en ny APN.
På tabletten, navigera till Panasonic-inställningar > Nätverk & Internet > Mobil > Mobiloperatörsinställningar.
Där kan du gå till "APN-inställningar" och "Lägg till APN."
Fyll helt enkelt i följande information:
- Profilnamn: Swisscom
- APN: digitallayout.m2m.ch
- Användarnamn: (tomt)
- Lösenord: (tomt)
- Typ av inloggningsinformation: (tomt)
- IP-typ: IPv4
- APN-typ: Internet
- Spara → ställ in som aktiv
Du bör då se Swisscom (LTE) som mobiloperatör.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.