Hur du säkerställer att ditt aktiverade Swiss Com SIM-kort fungerar

  • Uppdaterad

Observera: denna artikel gäller endast för PLC 600-tabletter som redan har ett SIM-kort från Swiss Com skickat med. Om du har köpt ditt eget SIM-kort på något annat sätt, hjälper denna artikel dig med APN-inställningarna.

Observera också: Endast PLC 600-tabletter märkta "PLC 600 (2)" har levererats med ett SIM-kort. Du kan hitta din tablettversionsetikett på baksidan bakom batteriet, och du kan se SIM-kortplatsen för att verifiera att ett SIM-kort är installerat på samma plats.

För närvarande, även om vissa tabletter levereras med ett installerat SIM-kort, är de inte aktiverade. Denna artikel är för kunder som har ett SIM-abonnemang via det installerade Swiss Com SIM-kortet och har problem med att aktivera det korrekt.

Säkerställ att APN-inställningarna är korrekta för Swiss Com

Det enklaste sättet att säkerställa att SIM-kortet fungerar är att återställa en ny APN.

På tabletten, navigera till Panasonic-inställningar > Nätverk & Internet > Mobil > Mobiloperatörsinställningar.

Där kan du gå till "APN-inställningar" och "Lägg till APN."

Fyll helt enkelt i följande information:

  • Profilnamn: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Användarnamn: (tomt)
  • Lösenord: (tomt)
  • Typ av inloggningsinformation: (tomt)
  • IP-typ: IPv4
  • APN-typ: Internet
  • Spara → ställ in som aktiv

Du bör då se Swisscom (LTE) som mobiloperatör.

Demonstration av SIM-installation

Relaterad till

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.