Hur ansluter jag till POS 150 eller POS 180 med Bluetooth-radobron POA 116?

  • Uppdaterad

POA 116 är en radiokommunikationsbrygga för att ansluta PLC 400- eller 600-tabletten till POS 150 eller 180. POA 116 är inte ett tillbehör till PLT-huvudenheterna, som är WiFi-baserade huvudenheter, snarare än radio.

User manual Hilti POA 116 (English - 2 pages)

PLC-tabletten etablerar en anslutning med POA 116 radiobrygga via Bluetooth och ansluter till POS-huvudenheterna via radio, vilket möjliggör kommunikation mellan de två enheterna. Tabletten kan styra huvudenheten och huvudenheten kan vidarebefordra mätinformation tillbaka till tabletten.

Steg 1: Initial parkoppling av radiobryggan till tabletten

Håll ner strömknappen i cirka 1 sekund, och ett grönt ljus tänds när den är aktiv.

 Tryck och håll ned anslutningsknappen i 4 sekunder för att visa blått och rött ljus som indikerar att enheten är i parkopplingsläge.

Öppna sedan Bluetooth-anslutningsinställningarna på tabletten och hitta den tillgängliga radiobryggan. Den börjar sannolikt med bokstäverna "RB," och parkoppla sedan.

Steg 2: Anslut radiobryggan till din POS-huvudenhet

På tabletten, gå till inställningar>verktyg och anslutning, och se till att "POS 150/180" är vald som din verktygstyp.

Under inställningen "Radio Device", se till att hitta din radiobrygga som du just har parkopplat med din tablet.

Slutligen, se till att radiokanalen du anger på tabletten är samma som den du anger på din POS-huvudenhet.

Relaterad till

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.