Denna artikel går igenom bruksanvisningen för PLT 300, för att säkerställa att du förstår grundläggande tekniska data för PLT 300. Om du behöver teknisk förståelse för PLT 300:s noggrannhet, se istället denna artikel.
Tekniska data för PLT 300
- Vikt med batteri: 5,3 kg (11,7 lb)
-
Nödvändigt batteri:
- US/CA: B 18/1.6 eller B 18/2.6
- Alla andra länder: B 22/1.6 eller B22/2.6
-
Batteritid:
- 1,6 ~ 3 timmar
- 2,6 ~ 5 timmar
-
Drifttemperatur: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Detta avser den interna temperaturområdet för enhetens komponenter (elektronik, optik, etc.). Verktyget kommer inte att överhettas eller frysa internt inom detta område.
- Förvaringstemperatur: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Skyddsklass: IP55
- IP betyder "Ingress Protection", eller skydd mot oönskat material som tränger in i verktyget. En IP-klassning på 55 definieras av den första siffran (5), vilket betyder att det har skydd mot damm. Det är inte helt dammtätt, men damminträngning påverkar inte normal drift. Den andra siffran (5) betyder att det är skyddat mot vattenstrålar, såsom regn, slangsprut, etc.
- PLT 300 bör fungera normalt på byggarbetsplatser, utomhus och i dammiga miljöer. Var medveten om att verktyget inte är vattentätt (inte designat för att sänkas ned eller utsättas för kraftigt regn, oavbruten snö eller högtrycksrengöring). Det är dock robust nog för typiska arbetsplatsförhållanden. Att skydda det från väder och vind är ändå bästa praxis, såsom att täcka det vid regn, pausa arbete vid kraftig vind med damm och torka av det regelbundet när det är vått.
- Rotationshastighet: 90°/s
- Teleskopåterplacering: 2 sekunder
-
Gänga: 5/8 tum
- Detta är gängan på botten av verktyget för stativ eller andra enhetsfästen.
Laseravståndsmätningsdata
-
Våglängd/Färg: 500 nm till 540 nm / Grön
- Gröna lasrar anses vara lättare för det mänskliga ögat att se inomhus eller i mycket ljusa förhållanden. De reflekteras också väl från de flesta ytor, vilket hjälper till med noggranna avstånds- och vinkelmätningar. Var medveten om att på mycket mörka, blanka eller transparenta ytor (som glas eller svart skum) kan denna laser ha svårigheter. Se denna artikel för mer hjälp med mätfel.
-
Laserklass enligt IEC 60825-1: 2
- Användare bör undvika att stirra direkt in i laserstrålen. Se IEC-dokumenten för lasersäkerhetsinformation vid behov.
-
Maximal genomsnittlig uteffekt: < 1 mW
- Detta är en del av kraven för "laserklass 2", där oavsiktlig exponering för ögat inte bör orsaka skada (se IEC-dokument för mer information). Denna laserklass kräver inte mycket energi, vilket bidrar till PLT 300:s batterieffektivitet.
-
Pulslängd/frekvens: 0,2 ns till 10 ns / 5 MHz till 100 MHz
- Nanosekunder är miljarder delar av en sekund. Kortare pulslängd innebär mer exakt timing och mer precisa mätningar. MHz representerar 1 miljon cykler per sekund. Frekvensen anpassas efter förhållandena under mätningen (som låg frekvens för långdistans- eller matta ytmätningar och hög frekvens för kortdistans- eller reflekterande målmätningar).
-
Strålutbredning: 0,2 mrad till 20 mrad
- Milliradian (mrad) är en enhet för vinkelmätning. 0,1 mrad = 1 mm per 10 meter, 5,5 mrad = 55 mm per 10 meter.
- Att ha en snävare eller bredare utbredning är viktigt beroende på de förhållanden du mäter - såsom små/reflekterande mål kontra ojämna/råa ytor.
-
Maximal platsnivå över datum: 2 000 m (6 561 fot 8 tum)
- Detta innebär att du inte bör använda verktyget högre än 2 000 m över havsnivå (över datum). Anledningen är att högre höjder har lufttrycks- och temperaturförändringar som PLT 300 inte kan justera för. Att hålla sig inom detta intervall säkerställer att lasern, kalibreringssensorerna och även batteriet fungerar korrekt.
-
Maximal relativ luftfuktighet: 90%
- Observera att 90% luftfuktighet är extremt fuktigt. Följ väderprognoser, men om inte förhållandena är mycket tropiska är det osannolikt att du ofta når denna nivå av fuktighet. Var medveten om att med hög luftfuktighet kommer kondensation, och med kondensation finns risk för kortslutning eller korrosion av elektronik.
Spårningsdata (LED-spårare)
- Våglängd: 800 nm - 900 nm
-
Strålningsintensitet på 20 cm avstånd (108 μs/109 Hz):
- Typiskt genomsnitt: 0,5 mW/cm²
- Maximalt: 46 mW/cm²
- Pulslängd/frekvens: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Strålutbredning (2θ₁/₂): 30°
- Spårningsintervall: 1,5 m till 50 m (4 ft 11,1 in till 164 ft 1 in)
Kameradata
- Bländarvinkel (kontinuerlig fokus): 25°
- Brännvidd: 12 mm - 60 mm (0,5 in - 2,4 in)
- Optisk zoom: 5x
-
Fokusintervall: ≥ 1 m (3 ft 3 in)
- Kameran kan fokusera klart på objekt som är minst 1 m bort. Allt närmare kan framstå som suddigt.
- Upplösning vid maximal zoom per 10 meter (33 ft): +/- 1,0 mm (+/- 0,04 in)
- Horisonellt/Vertikalt synfält: 225°/360°
- Bildlagring: VGA
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.