Modellsektioneringsapplikationen möjliggör skivning av både 2D- och 3D-CAD-ritningar, vilket gör det möjligt att skapa sektionsvyer av modellen.
Demonstration av Modellsektionering
Hur man använder Modellsektioneringsapplikationen
- Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på din surfplatta.
-
Öppna applikationen: Antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om du inte har applikationen 'Modellsektionering' på startskärmen, välj lägg till genväg och lägg till applikationen som visas nedan.
- Välj riktning: Nederst till höger på skärmen, välj den riktning som du vill att skivaren ska arbeta i.
-
Använd skivaren: Använd skivaren på höger sida av skärmen för att välja önskad sektion av CAD-ritningen.
- Den aktiva skivningsriktningen visas på ritningen som grå fyrkanter som täcker dimensionerna av CAD-modellen.
- Det är möjligt att kombinera flera riktningar, vilket gör att skivaren kan arbeta över flera axlar samtidigt.
Genvägssymbol för applikationen 'Modellsektionering':
Val av applikationen Modellsektionering från sidomenyn i CAD-vyn:
Skivningsriktning väljs i nedre högra hörnet av skärmen. Den för närvarande aktiva riktningen markeras till höger med en mörkare grå färg:
CAD-vy visas efter att applikationen Modellsektionering har valts:
Skivning applicerad i höjdled på CAD-ritningen:
Ytterligare skivning applicerad i nordlig riktning på CAD-ritningen:
Exempel på användning av Modellsektionering
Modellsektioneringsapplikationen används ofta för att minska visuell komplexitet i täta CAD-ritningar och för att fokusera på specifika områden eller höjdområden som är relevanta för layout- eller granskningsuppgifter.
Exempel 1: Skivning efter höjd för flervåningsprojekt
På projekt med flera våningar eller staplade system hjälper skivning i höjdled till att isolera en enskild nivå eller höjdintervall.
- Visa endast genombrott eller inbäddningar på plåtnivå
- Granska tjänster ovanför utan element på lägre nivå
- Verifiera vertikala fria utrymmen i trånga områden
Detta tillvägagångssätt är särskilt användbart för att separera underjordiska, plåt- och överliggande arbeten.
Exempel 2: Isolera en korridor eller rumsområde
Skivning i en horisontell riktning möjliggör fokus på en smal sektion av byggnaden.
- Granska layoutpunkter i långa korridorer
- Fokusera på ett enskilt rum, schakt eller maskinrum
- Minska visuell störning från angränsande områden
Detta förbättrar noggrannheten vid arbete i trånga eller repetitiva utrymmen.
Exempel 3: Kombinera höjd- och riktningsskivor
Flera skivningsriktningar kan kombineras för att skapa ett fokuserat ”fönster” in i modellen.
- Skiva efter höjd för att välja en nivå
- Skiva efter nord/syd eller öst/väst för att isolera en specifik zon
Denna kombination är användbar för stora byggnader där endast ett litet arbetsområde är relevant åt gången.
Exempel 4: Förenkla CAD-ritningar för fältarbete
Komplexa CAD-ritningar kan vara svåra att tolka på plats. Modellsektionering hjälper till att förenkla vyn.
- Dölj irrelevanta delar av modellen
- Fokusera endast på den sektion som arbetas med
- Förbättra tydligheten för layout- och verifieringsuppgifter
Detta stödjer snabbare beslutsfattande och minskar risken för fel under layout.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.