Applikationen Theodolite används för att skapa och mäta exakta horisontella och vertikala vinklar i förhållande till stationens position på din huvudenhet. Den möjliggör noggranna vinkelmätningar och punktframställning baserat på definierade referensriktningar, vilket stödjer uppgifter såsom kontroll av inriktning, förlängning av rutnät och vinkelbaserad layout.
Till skillnad från andra applikationer kräver inte Theodolite-applikationen att verktyget är stationerat. Vinkelmätningar och punktframställning utförs i förhållande till din huvudenhets position och en uppmätt referenspunkt snarare än absoluta koordinater. Detta gör applikationen lämplig för snabba vinkelkontroller och relativa layoutuppgifter utan föregående stationering.
En hjälpsam video om applikationen finns nedan:
Stödda mätningar
Theodolite-applikationen erbjuder både statisk och live-mätning, inklusive:
- Horisontell vinkel (HA);
- Vertikal vinkel (VA);
- Horisontellt avstånd från huvudenheten till den uppmätta punkten (HD);
- Lutningsavstånd från huvudenheten till den uppmätta punkten (SD);
Även om PLT 300 och PLT 400 inte inkluderar en lodlaser kan Theodolite-applikationen fortfarande användas med dessa verktyg. Applikationen är vanligtvis kopplad till POS 150 och POS 180 arbetsflöden men är fullt användbar på PLT 300 och PLT 400 för vinkelmätning och vinkelbaserad punktframställning.
Kontroller för horisontell vinkel
- Ställ in HA: Gör det möjligt att ställa in den horisontella vinkeln (HA) till ett specifikt önskat värde
- Håll HA: Överför det aktuella HA-värdet till en annan uppmätt punkt. Den nyuppmätta punkten behåller det HA-värde som tidigare ställts in vid den ursprungliga punkten.
- Vrid: Roterar huvudenheten med 45° åt vänster eller höger.
Hur man använder Theodolite-applikationen för att mäta punkter
- Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på surfplattan.
- Öppna applikationen: Öppna Theodolite-applikationen antingen från startskärmen eller från sidomenyn i CAD-vyn.
- Om applikationen inte finns på startskärmen, välj Lägg till genväg och lägg till Theodolite-applikationen.
- Mät referenspunkten: Mät den första punkten med antingen direktmätning eller prismastång.
- Denna punkt fungerar som referens för alla vinkelmätningar och vinkelbaserad punktframställning.
- Ställ in den horisontella vinkeln (HA): I nedre högra hörnet på skärmen, välj L-formade ikonen för att komma åt kontroller för horisontell vinkel.
- Ställ in HA till 0°.
- Detta definierar den uppmätta referenspunkten som nollgradersriktning.
- Välj bockmarkeringen på höger sida och bekräfta genom att välja OK för att ändra H-värdet.
- Mät eller skapa önskad vinkel: Rotera verktyget mot målriktningen.
- Om Live Measurement är aktiverat visas och uppdateras HA, VA och avståndsvärden kontinuerligt.
- Om Live Measurement är inaktiverat måste en mätning tas för att visa vinkel- och avståndsvärden.
- För att skapa en specifik vinkel:
- Använd pilkontrollerna för att rotera riktningen
- Varje knapptryck på pilen roterar riktningen med 45° i vald riktning.
- Fortsätt justera tills önskad vinkel uppnås.
- När önskad vinkel är inställd kan punkter mätas och registreras efter behov.
Genvägsikon för Theodolite-applikationen:
Välja Theodolite-applikationen från CAD-vyns sidomeny:
Exempel på CAD-vy som visas efter att Theodolite-applikationen valts:
Exempel på CAD-vy som visas efter att den första referenspunkten mätts (Horisontell vinkel (HA), Vertikal vinkel (VA), Horisontellt avstånd från huvudenheten till den uppmätta punkten (HD), Lutningsavstånd från huvudenheten till den uppmätta punkten (SD):
L-formad ikon som används för att komma åt kontroller för horisontell vinkel (HA):
Flik för kontroller av horisontell vinkel (Ställ in HA: Gör det möjligt att ställa in horisontell vinkel (HA) till ett specifikt önskat värde. Håll HA: Överför det aktuella HA-värdet till en annan uppmätt punkt. Den nyuppmätta punkten behåller det HA-värde som tidigare ställts in vid den ursprungliga punkten. Vrid: Roterar huvudenheten med 45° åt vänster eller höger.):
Bekräftelseskärm för att ändra horisontell vinkel (HA):
Flik för kontroller av horisontell vinkel efter att HA uppdaterats:
Flik för kontroller av horisontell vinkel efter rotation av vinkeln med 90°:
Exempel på användning av Theodolite-applikationen
Exempel 1: Mäta vinkeln mellan två punkter
Applikationen kan användas för att mäta vinkeln mellan två kända punkter.
- Mät den första punkten och ställ in den som HA = 0°
- Rotera mot den andra punkten
- Avläs den horisontella och vertikala vinkeln mellan de två punkterna
(live eller efter mätning, beroende på inställningar för Live Measurement)
Detta är användbart för kontroll av inriktning och vinkelkontroller.
Exempel 2: Skapa en 90° vinkelrät linje
Theodolite-applikationen kan användas för att skapa en vinkelrät riktning från en känd referens.
- Mät en referenspunkt
- Ställ in HA = 0°
- Rotera riktningen med 90°
- Mät eller registrera punkter längs den vinkelräta linjen
Detta arbetsflöde används ofta för att skapa räta vinklar och fastställa vinkelräta funktioner.
Exempel 3: Förlängning av rutnätslinje
Rutnätslinjer kan förlängas när delvis geometri finns tillgänglig.
- Placera ditt verktyg (troligen POS 150 eller 180) direkt över en rutnätskorsningspunkt
- Mät en andra punkt längs en känd rutnätslinje
- Rotera riktningen som önskat (såsom 90°)
- Mät eller registrera punkter längs den förlängda rutnätslinjen/-linjerna
Detta är användbart när rutnätskorsningar är delvis blockerade eller saknas på plats.
Exempel 4: Kontroll av installationsinriktning
Theodolite-applikationen kan användas för att verifiera inriktningen av installerade element.
- Definiera en referensriktning med hjälp av en befintlig funktion
- Rotera mot det installerade elementet
- Jämför den uppmätta vinkeln med det förväntade värdet
Detta stödjer snabba kvalitetskontroller utan stationering.
Exempel 5: Skapa vinklade layoutpunkter
Vinklade punkter kan skapas i förhållande till en referensriktning.
- Mät referenspunkten
- Ställ in HA = 0°
- Rotera till önskad vinkel (till exempel 45° eller 135°)
- Mät och registrera punkter längs den riktningen
Detta är användbart för vinklade väggar, ramper eller icke-ortogonala layouter.
Exempel 6: Relativ orientering utan koordinater
I tidiga projektfaser eller vid eftermontering kan Theodolite-applikationen användas utan ett definierat koordinatsystem.
- Mät en känd fysisk referens
- Använd den som en riktlinje
- Mät eller skapa punkter i förhållande till den riktningen
Detta möjliggör produktivt arbete även när absolut positionering inte är tillgänglig.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.