Vad är en Prismakonstant?
När en totalstation mäter avstånd mäter den inte till den fysiska ytan på prismat eller reflektorn du ser. Istället mäter den till en intern referenspunkt inuti prismat eller målet.
En prismakonstant är en liten avståndskorrigering (vanligtvis i millimeter) som berättar för totalstationen hur långt den interna referenspunkten är från det fysiska målet du siktar på.
Enkelt uttryckt:
Prismakonstanten säkerställer att det uppmätta avståndet slutar exakt där du förväntar dig – vid det fysiska prismat eller målet.
Varför finns prismakonstanter?
Olika prismor och reflektorer är byggda på olika sätt:
- Vissa prismor reflekterar lasern djupare inne i höljet
- Vissa reflekterar den närmare ytan
- Reflektortejp beter sig annorlunda än glasprismor
- Laser (prism‑fria eller direktavläsningar) mäter direkt från ytan som mäts
På grund av dessa fysiska skillnader behöver totalstationen en liten korrigering så att:
”Uppmätt avstånd” = ”Verkligt avstånd på byggplatsen.”
Den korrigeringen är prismakonstanten.
Var kan jag se prismakonstanterna för Hilti-prismor?
Hilti gör prismakonstanter lätta att hitta.
För att se dem:
- Tryck på målsymbolen högst upp på skärmen
- Öppna målvalsmenyn
- Du kommer att se alla stödda Hilti-prismor och mål, tillsammans med deras associerade prismakonstanter
För mer information om varje mål och de mätningsområden du kan uppnå, se denna stödjande artikel.
I praktiken:
- Vanliga Hilti-prismor och mål har redan kända, fördefinierade konstanter
- Mjukvaran kopplar automatiskt den korrekta konstanten till det valda målet
- Användare förväntas inte beräkna eller förstå prismafysik
Om du inte använder ett prisma som inte ingår i Hiltis standardmållista finns det vanligtvis inget att mata in eller komma ihåg. Endast ”Användarprismor” måste matas in manuellt.
Vad händer om fel prismakonstant används?
Om prismakonstanten är felaktig:
- Varje uppmätt punkt förskjuts något längs siktlinjen
- Förskjutningen är vanligtvis liten (millimeter), men:
- Den gäller för varje punkt
- Den kan bli märkbar vid högprecisionslayout
- Att fastställa en noggrann stationering blir utmanande
Viktigt att förstå:
- Mätningsriktningen är fortfarande korrekt
- Endast avståndet längs den riktningen påverkas
Inget roterar, vänds eller förvrängs. Det är en enkel rak linjeförskjutning.
Laser, reflektortejp och användarprismor
För tydlighetens skull, här är några vanliga fall som kan vara oklara till en början:
-
Laser (prism‑fri): 0,0 mm.
Avståndet mäts direkt till ytan som siktas på.
-
Reflektortejp: 0,0 mm.
Avståndet mäts direkt till tejpen som är fäst på ytan.
POA 101 () är ett bra exempel på detta. I Hilti Construction Layout har POA 101 sin egen målsymbol eftersom totalstationen kan centrera automatiskt på den. Generisk reflektortejp kräver vanligtvis manuell sikte med teleskopet.
-
"Användardefinierade prismor: vanligtvis mellan −30 mm till +30 mm.
Den korrekta konstanten måste identifieras av användaren och matas in manuellt.
Hur hittar jag prismakonstanten för en "Användarprisma?"
Prismakonstanten definieras av tillverkaren, inte av mjukvaran.
Du kan vanligtvis hitta den:
- Tryckt direkt på prismats hölje
- På förpackningen
- I produktdokumentationen som medföljer vid köp
Till exempel, på POA 103 är prismakonstanten tydligt markerad som −17 mm på prismat självt. De flesta prismatillverkare följer liknande märkningstraditioner.
Viktiga punkter
- En prismakonstant är en liten avståndskorrigering, inte en riktningsändring
- Den säkerställer att mätningar slutar vid det fysiska målet, inte vid en intern reflektionspunkt
- Att använda fel konstant orsakar en liten linjär förskjutning, inte förvrängd geometri
- Hilti Construction Layout minimerar behovet av att alls tänka på prismakonstanter när du använder Hilti-specifika mål
Fokusera på bra uppställning och stabil montering; mjukvaran sköter resten.
Relaterad till
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.