Lägga ut punkter på plana ytor med hjälp av lasern

  • Uppdaterad

Layout med laser-demo

När du lägger ut punkter på en plan yta som ett golv eller en platta kan lasern användas istället för ett prisma. Denna metod är snabb, bekväm och effektiv för många layoutuppgifter.

Förutsättningar och viktig inställning

Inaktivera höjder

Innan du börjar måste höjder vara avstängda i inställningarna.
  • Om höjder är aktiverade kommer totalstationen att försöka vägleda dig till höjdvärdet för punkten
  • Detta kan göra att verktyget pekar över eller under ytan, särskilt om punkterna har höjdinformation
För layout på plana ytor säkerställer avstängning av höjder att lasern styrs direkt till den fysiska ytan.
Totalstationen måste vara uppställd

Höjder avstängda i allmänna inställningar för att möjliggöra laserlayout på en plan yta

Placera PLT korrekt

Placera PLT högre från marken när det är möjligt (särskilt vid användning av laser för att lägga ut punkter på marken).
  • En högre placering minskar hur utspridd lasern verkar på ytan nedanför
  • Ju längre lasern färdas, desto bredare och mindre definierad blir laserpunkten
  • En högre placering förbättrar synlighet och noggrannhet vid markering av punkter på marken

Hur man använder layout med laser

  1. Inaktivera Höjder i inställningarna
  2. Öppna Visa CAD-applikationen
  3. Välj Laser som mätmetod
  4. Öppna en Layout-applikation
  5. Välj den första punkten du vill lägga ut
Du kommer sedan att uppmanas att:
”Vrid lasern mot referensytan och mät”
  1. Vrid lasern mot ytan där punkterna ska läggas ut
  2. Tryck på Mät

Detta steg definierar referensytan för laserlayouten.
Efter detta:
  • Kommer totalstationen automatiskt att flytta lasern till den valda layoutpunkten
  • Om du trycker på någon annan punkt i ritningen flyttar lasern automatiskt till den punkten också

Om det finns små avvikelser i ythöjden när du lägger ut punkter kommer totalstationen att justera för höjdskillnaden och hitta den korrekta horisontella positionen för punkten. När höjdavvikelserna är för stora för att beräkna punktens position kommer verktyget att uppmana dig att mäta om din referensyta.

Byta layoutyta

Om du behöver byta yta, till exempel från:
  • Golv till tak
  • En plattelevation till en annan
Måste du:
  1. Klicka på "Tillbaka"-pilen uppe till höger
  2. Välja Layout-applikationen
Du kommer då återigen att uppmanas att vrida lasern mot referensytan och mäta, vilket låter dig definiera om referensytan.

Hur man lägger ut punkter noggrant med lasern

När avståndet från totalstationen ökar blir laserpunkten större och mindre fokuserad.
För att noggrant identifiera mitten av lasern använd följande metod.

            

Laser nära totalstationen (vänster) jämfört med långt från totalstationen (höger), ökad spridning med avstånd

Rekommenderad teknik

  1. Ta ett stadigt föremål med en plan, icke-reflekterande yta, såsom:
    • En bit kartong
    • Ett kort
    • Baksidan av en prisma-platta (som baksidan av POA 26)
    • En linjal
  2. Håll föremålet vänd mot totalstationen så att lasern syns tydligt
  3. Flytta föremålet långsamt bort från totalstationen
  4. Titta på det live-mätta värdet i HCL
  5. När avläsningen visar 0,000 m är du på exakt layoutposition

Laser projicerad på en kartongyta för att tydligt identifiera mitten av laserpunkten

Exakt layoutpunkt där lasercentrum övergår från kartongreferensen till marken och programvaran visar 0 mm avvikelse
 
Detta indikerar att lasercentrum är i linje med målpunktens position.
  1. Markera punkten på ytan
  2. Gå vidare till nästa punkt

Bästa praxis och begränsningar

  • Laserlayout lämpar sig bäst för plana, tillgängliga ytor
  • Det rekommenderas inte för:
    • Höjdkritisk layout (där punktens höjd är avgörande att identifiera)
    • Lutande ytor
    • Långdistansprecisionslayout
  • Se alltid till att höjder är avstängda innan du börjar
  • Använd icke-reflekterande material för att undvika felavläsningar

Vanliga användningsområden

Laserlayout är särskilt användbart för:
  • Uppdragning av gipsskivor
  • Golgenomföringar
  • Golvmontage av ankare eller hylsor
  • Layout på betongplattor
  • Inre väggavdelningar
  • Markering av referenspunkter innan detaljerad prismalayout

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.