"För brant" varning för prismaspårning
För att förbättra användarupplevelsen vid spårning av en prisma kommer Hilti Construction Layout nu att visa ett popup-meddelande som varnar användaren när en prisma inte kan spåras eftersom den är för brant vertikalt utanför räckvidden (mellan 125° och 235° vertikalt). Detta ska hjälpa slutanvändare att åtgärda problemet genom att antingen justera prismans höjd eller justera verktygets höjd i deras arbetsområde.
Förbättrad stationeringsupplevelse
Som en sista kontroll innan stationeringsprocessen avslutas kommer HCL att ge användaren en slutgiltig prompt med det bästa beräknade stationeringsresultatet baserat på de uppmätta kontrollpunkterna. Det är dock upp till slutanvändaren vilket stationsupplägg de vill fortsätta med.
Detta slutliga promptmeddelande visas efter att en användare har godkänt ett stationeringsresultat från en kontrollpunkt. För att det ska visas måste dock 1) slutanvändaren ha mätt in minst 4 kontrollpunkter, 2) slutanvändaren måste ha en tolerans inställd i inställningarna, och 3) det HCL-beräknade resultatet ökar det möjliga layoutområdet inom den inställda toleransen med minst 20 %.
Prismamålsökning nu tillgänglig
När slutanvändaren arbetar i radioläge (eller Bluetooth-läge), där det inte är möjligt att se kameran, är det nu enklare att ansluta till din prisma. När du trycker på kameraikonen högst upp på skärmen får slutanvändaren en joystick för att själv flytta verktyget, eller om de är stationerade kan de klicka på området i sin CAD där deras prisma är placerad och helt enkelt trycka på den fyrkantiga "låsa"-ikonen till höger på skärmen. Observera - prismamålsökning fungerar endast med POA 20 360° glasprisma.
Om prismauto-sökningen misslyckas återgår verktyget till sin ursprungliga position. Slutanvändare bör använda de orange och gröna styrlamporna på verktyget för att enklare känna igen om verktyget "tittar" på dem innan en autosökning utförs.
Slutanvändaren kan justera vinkelområdet som verktyget roterar horisontellt och vertikalt när autosökningen aktiveras. Detta görs genom att gå in i allmänna inställningar och ändra prismans/målets vinkel-sektorsökintervall efter önskemål.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.