Ingen komplicerad installation krävs: POA 70 layoutpunktlaser är en standard Hilti 2-punkts lodlaser som är redo att fästas på toppen av din prismastång. När den är fastsatt, skruva på din prisma så är du redo att arbeta. Ingen mjukvara eller hårdvaruändring behöver justeras; det är en "plug and play"-lösning.
Viktiga Fördelar
1. Hög Noggrannhet med Prismatillaseringsjustering
- POA 70 använder en lodmekanism för att justera prismacentreringen till den gröna laserpunkten på marken eller taket
- Designad för att uppfylla layoutnoggrannhetskrav (+/- 3 mm (~1/8") för nyckeltillämpningar)
2. Ingen Prismastångsutjämning Krävs; Snabbare Layout
- Eliminerar behovet av vattenpassning eller kontinuerlig justering av stången (lätt att ta till sig lösning)
- Förenklar navigering direkt till punkten
- Stångens höjd och lutning påverkar inte noggrannheten negativt
- Varför: Telescopet mäter till mitten av din prisma, som redan är centrerad direkt ovanför pendeln på den självutjämnande Hilti-lasern. Stångens höjd och lutning påverkar inte pendelns noggrannhet. Se bara till att din lutning inte överstiger lodlaserns synliga räckvidd.
Layoutuppgifter kan slutföras 2–3× snabbare - ingen ständig kontroll av vattenpass eller kalibrering av stång krävs.
3. Förbättrad Ergonomi och Siktlinje
- Gör det möjligt för operatörer att arbeta mer konsekvent stående
- Minskar böjning, knästående och ompositionering
- Minskar behovet av att ständigt justera bipodens utjämningsben för prismastången
- Bibehåller siktlinje till totalstationen på justerbara höjder
Mindre trötthet, snabbare och mer bekväma arbetsflöden.
Verkliga Användningsfall på Arbetsplatsen
Svåra Markförhållanden
- Grus, jord eller gräs kan göra det svårt att identifiera din punkt med prismastång
- Att stabilisera POA 70 för att sedan identifiera den exakta laserplatsen säkerställer noggrannhet och snabbhet i layouten
Påleinstallation och Justering
- När man slår i en påle (för punkt- eller höjdreferenser) kan användare:
- Justera position efter varje slag
- Hålla lasern i linje med pålens centrum
Markering på Kant av Upphöjda Plattor, Formar och Ytor
- Svårt att placera en prismastång exakt på kanter eller upphöjda plattor
Blockerade Områden (Armeringsjärn, Trånga Utrymmen)
- Armeringsjärnstäthet eller hinder kan blockera stolpens placering
Bibehålla Punktens Synlighet
- Traditionellt arbetsflöde tappar punkten när stången tas bort
Visualisera Mark- och Takkpunkter Tillsammans
Tack vare hålet centrerat genom botten och toppen av POA 25 kan användare markera en layoutpunkt på golvet samtidigt som de enkelt refererar till dess vertikala justering. Detta gör att de snabbt kan titta upp och visualisera var punkten kommer att projiceras på taket, eller identifiera potentiella konflikter som kanaler, sprinklerrör eller andra hinder.
Noggrannhetsöverväganden
POA 70 ger en mycket effektiv och noggrann visuell referens för layoutmarkering. Även om lasern är placerad något ovanför prismacentreringen är systemet konstruerat för att bibehålla noggrannheten inom typiska byggtoleranser. Mindre avvikelser kan uppstå om stången är lutad. För kritiska punkter som kräver maximal precision rekommenderas verifiering med standard prismaarbetsflöden.
Som exempel från en testmiljö: vid 1,5 m höjd, med hänsyn till prismans förskjutning från punktlaserpendeln samt potentiell lutning från prismastången, hittades en 3,7 mm (~1/8") avvikelse vid en liten prismastångslutning på ~1,7°.
Om POA 70 lutar för mycket kommer lasern från pendeln inte längre att vara synlig, vilket tvingar dig att justera prismastången igen. Detta förbättrar helt enkelt din förmåga att bibehålla noggrannheten.
Mer förklaring nedan:
Systemdesign
- POA 70 justerar prismacentreringen med den projicerade laserpunkten med hjälp av en lodmekanism
- Designad för applikationsnivå noggrannhet inom byggtoleranser
Laserförskjutningens Verklighet
- En liten potentiell förskjutning när stången är lutad
- Mindre avvikelse beroende på:
- Stångens höjd
- Lutningsgrad
Därför finns små avvikelser, men de håller sig inom de flesta acceptabla arbetsplatstoleranser (hög praktisk noggrannhet).
POA 70 vs Traditionella Layoutmetoder
| Funktion | Traditionell Prismastång | POA 70 |
|---|---|---|
| Utjämning krävs | Ja | Nej |
| Installationskomplexitet | Besvärlig | Enkel |
| Hastighet | Långsammare | 2–3× snabbare |
| Noggrannhet | Hög | Hög (inom tolerans) |
| Prestanda i svåra förhållanden | Begränsad | Stark |
Viktig Slutsats
- Eliminerar behovet av utjämning
- Möjliggör snabbare layoututförande
- Förbättrar användbarheten i verkliga förhållanden
- Bibehåller noggrannhet inom byggtoleranser
Relaterad till
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.