Ingen komplex uppställning krävs: POA 70:s punktlaser för utsättning är en standardiserad Hilti-lodlaser med två punkter som är klar att fästas längst upp på prismastången. När den har fästs skruvar du fast prismat och är klar att börja arbeta. Ingen program- eller maskinvaruändring behöver göras; det är en ”plug and play”-lösning.
Viktiga fördelar
1. Hög noggrannhet med justering mellan prisma och laser
- POA 70 använder en lodmekanism för att rikta prismats centrum mot den gröna laserpunkten på golvet eller taket
- Utformad för att uppfylla kraven på noggrannhet vid utsättning (+/– 3 mm (~1/8 tum) för viktiga användningsområden)
2. Ingen nivellering av prismastången krävs – snabbare utsättning
- Eliminerar behovet av bubbellibell eller kontinuerlig justering av stången (en lättanvänd lösning)
- Förenklar navigeringen direkt till punkten
- Stångens höjd och stångens lutning påverkar inte noggrannheten negativt
- Varför: Teleskopet mäter mot prismats centrum, som redan är centrerat direkt ovanför pendeln på den självnivellerande Hilti-lasern. Stångens höjd och lutning påverkar inte pendelns noggrannhet. Se bara till att lutningen inte överstiger lodlaserns synliga räckvidd.
Utsättningsuppgifter kan slutföras 2–3 gånger snabbare – du behöver inte ständigt kontrollera bubbellibellen eller kalibrera om stången.
3. Förbättrad ergonomi och siktlinje
- Gör det möjligt för användarna att arbeta mer konsekvent stående
- Minskar behovet av att böja sig, stå på knä och flytta om utrustningen
- Minskar behovet av att hela tiden arbeta med händerna på nivelleringsbenen på stativet för prismastången
- Bibehåller siktlinjen till totalstationen vid justerbara höjder
Mindre trötthet samt snabbare och bekvämare arbetsflöden.
Viktig användarinformation – håll POA 70 i positionen ”olåst”
Laserns pendel måste vara i ett fritt, olåst läge för att ge dig den verkliga lodpunkten under prismat. Om POA 70 är ”låst” kommer den inte att vara lodrät.
Verkliga användningsområden på arbetsplatsen
Svåra markförhållanden
- Grus, jord eller gräs kan göra det svårt att identifiera punkten med en prismastång
- Genom att stabilisera POA 70 och sedan identifiera den exakta laserpositionen säkerställs noggrannhet och snabbhet vid utsättningen
Installation och justering av markeringar
- När användare slår ner en markering (för punkt- eller höjdreferenser) kan de:
- Justera positionen efter varje slag
- Hålla lasern riktad mot markeringens centrum
Markering på kanten av upphöjda plattor, formar och ytor
- Det är svårt att placera en prismastång exakt på kanter eller upphöjda plattor
Blockerade områden (armeringsjärn, trånga utrymmen)
- Trängsel av armeringsjärn eller andra hinder kan blockera placeringen av stången
Bibehållen synlighet för punkten
- I ett traditionellt arbetsflöde försvinner punkten när stången tas bort
Visualisering av golv- och takpunkter samtidigt
Tack vare hålet som är centrerat genom botten och toppen av POA 25 kan användarna markera en utsättningspunkt på golvet samtidigt som de enkelt refererar till dess vertikala inriktning. Detta gör att de snabbt kan titta upp och visualisera var punkten kommer att projiceras på taket, eller identifiera potentiella konflikter som ventilationskanaler, sprinklerrör eller andra hinder.
Att tänka på när det gäller noggrannhet
POA 70 ger en mycket effektiv och noggrann visuell referens för utsättningsmarkering. Även om lasern är placerad något ovanför prismats centrum är systemet utformat för att bibehålla noggrannheten inom normala byggtoleranser. Mindre avvikelser kan uppstå om stången lutas. För kritiska punkter som kräver maximal precision rekommenderas verifiering med standardiserade prismametoder.
Som exempel från en testmiljö: vid en höjd på 1,5 m, med hänsyn till prismats förskjutning från punktlaserpendeln samt eventuell lutning av prismastången, uppmättes en avvikelse på 3,7 mm (~1/8 tum) vid en lätt lutning av prismastången på ~1,7°.
Om POA 70 lutas för mycket kommer pendelns laser inte längre att vara synlig, vilket tvingar dig att justera prismastången igen. Detta förbättrar helt enkelt ytterligare din förmåga att bibehålla noggrannheten.
Mer information nedan:
Systemets utformning
- POA 70 riktar prismats centrum mot den projicerade laserpunkten med hjälp av en lodmekanism
- Utformad för noggrannhet på användningsnivå inom byggtoleranser
Laserförskjutning i praktiken
- En liten möjlig förskjutning när stången lutas
- Mindre avvikelse beroende på:
- Stångens höjd
- Lutningsgrad
Det förekommer därför små avvikelser, men de ligger inom de flesta godtagbara toleranser på arbetsplatsen (hög praktisk noggrannhet).
POA 70 jämfört med traditionella utsättningsmetoder
| Funktion | Traditionell prismastång | POA 70 |
|---|---|---|
| Nivellering krävs | Ja | Nej |
| Komplexitet vid uppställning | Omständlig | Enkel |
| Hastighet | Långsammare | 2–3 gånger snabbare |
| Noggrannhet | Hög | Hög (inom tolerans) |
| Prestanda under svåra förhållanden | Begränsad | God |
Viktig slutsats
- Eliminerar behovet av nivellering
- Möjliggör snabbare utsättning
- Förbättrar användbarheten under verkliga förhållanden
- Bibehåller noggrannheten inom byggtoleranser
Relaterad till
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.