Kvitterande eller Pipande PLT 400 vid Start utan Anslutning - Orsak + Lösning

  • Uppdaterad

Denna artikel är till för att hjälpa de som upplever ett problem där PLT 400 vid start kvittrar, piper eller blinkar snabbt utan att ansluta till surfplattan.

Orsak

Den mest sannolika orsaken är att firmwaren för ditt verktyg inte har uppdaterats för att känna igen B22-4.0-batterier som har producerats av Hilti sedan maj 2026. För att se om detta kan vara ditt fall, titta helt enkelt på baksidan av batteriet du använder och se vad produktionsdatumet är (som på bilden nedan):

Hur du åtgärdar det

För att lösa detta problem, se till att du har den senaste firmware installerad (minst FW 3.2.409 eller högre). Se denna artikel om hur du uppdaterar din firmware via HCL-surfplattan. För detta fall behöver du under uppdateringen använda ett batteri som är producerat före maj 2026. När det väl är uppdaterat kan du dock använda alla B22-4.0-batterier som vanligt.

Om du inte ser FW 3.2.409 eller högre tillgängligt på firmware-uppdateringsservern, vänligen kontakta din lokala specialist som kan uppdatera det manuellt.

Hur felet ser ut - Detaljer för transparens

  1. Verktyget slås på, LED-lampan börjar blinka normalt
  2. Efter cirka 35 sekunder börjar verktyget pipa högt, 1 gång per sekund, med LED-lampan som blinkar snabbt
  3. Efter cirka 70 sekunder påbörjar verktyget fältkalibreringsprocessen, men fortsätter att blinka och pipa högt
  4. När kalibreringen är klar fortsätter verktyget att blinka och pipa högt
  5. När ett försök görs att ansluta till verktygets serienummer börjar PLT 400 kvittra i snabba höga burstar och LED-blinkningen blir oregelbunden

Sättet att åtgärda detta är helt enkelt att uppdatera firmwaren. Kontakta en specialist om ovanstående lösning inte fungerar för dig.

Var denna artikel till hjälp?

2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.