AI-funktioner: Prism Intelligent Tracker och Prism Recognition för PLT 400-22 (Nuron)

  • Uppdaterad
PLT 400-22 (PLT 400 som drivs av Hilti Nuron-batteriplattform) introducerar AI-assisterade funktioner som är utformade för att förbättra prismigenkänning och målspårning. Dessa funktioner finns i menyn Verktygs- och anslutningsinställningar.

Så vet du om ditt verktyg är kompatibelt med AI-funktionerna

Vissa AI-funktioner (AI Prism Intelligent Tracker och AI Prism Recognition) är endast tillgängliga när följande villkor är uppfyllda:
  • PLT 400-22 används
  • PLC 600 (2) – generation 2 – surfplatta eller senare används

Identifiera ett verktyg av typen ”PLT 400-22”

Ett verktyg anses vara en modell av typen PLT 400-22 om det:

  • använder ett Nuron-batteri, eller
  • visar ”PLT-400 02” (2:a generationen) under modellnamnet på identifieringsetiketten.

PLT 400-22-verktyg är kompatibla med både Nuron-batterierna B-22 55 och B-22 85.

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

Identifiera en PLC 600-surfplatta av generation 2 (eller senare)

För att ta reda på vilken version av surfplattan PLC 600 du använder tar du bort batteriet och kontrollerar identifieringsetiketten som sitter bakom batterifacket. Versionsinformationen finns på denna etikett. Leta efter PLC 600 (2) eller senare för att använda dessa AI-funktioner.

Aktivera AI-funktioner i inställningarna

I verktygs- och anslutningsinställningarna kommer du åt AI-funktionerna:
Du kan också komma åt dessa funktioner via snabbmenyn genom att klicka på huvudenheten längst upp på skärmen:
 
När dessa funktioner aktiveras startar surfplattans högprestandaläge, vilket ökar processorkraften men minskar batteritiden. Ett meddelande visas när högprestandaläget är aktiverat.
När Intelligent Prism Tracker är aktiv ändras batteriikonen i det övre högra hörnet till orange, vilket visar att högprestandaläget körs.

AI Intelligent Prism Tracker

Intelligent Tracker hjälper till att säkerställa att PLT förblir låst på rätt prisma eller mål.

Med hjälp av AI-assisterad målgengenkänning verifierar systemet kontinuerligt att rätt prisma spåras och kan identifiera situationer där närliggande objekt kan störa spårningen.

Detta är särskilt användbart vid arbete nära reflekterande objekt, såsom reflexvästar, fordon, glasytor eller andra material som kan påverka måldetekteringen. Det är också effektivt för att bibehålla anslutningen när man rör sig snabbt med prismat på nära avstånd från huvudenheten.

När funktionen är aktiverad visas en grön ruta runt prismat i kameravyn, vilket visar att målet har identifierats och spåras.

Om rutan runt prismat blir blå betyder det att det finns annat reflekterande material i området, men att programvaran kan bibehålla anslutningen till prismat genom bildigenkänning.

Viktiga anmärkningar om Prism Tracker:

  1. Rutan runt prismat måste vara grön innan en mätning kan utföras (användaren måste vänta tills verktyget har låst fast helt på prismat).

  2. De prismor som stöds av AI Prism Tracker är Hilti 360°-prismor (POA 20   och POA 25 ).

  3. För att minska batteribelastningen stängs AI Prism Tracker automatiskt av i bakgrunden när avståndet till målet är >15 m (reflektionsstörningar på arbetsplatsen minskar betydligt på det avståndet).

  4. Intelligent Tracker är inte tillgänglig om verktyget är anslutet via Bluetooth eller radio (kamerafunktion krävs).

AI Prism Recognition

Prism Recognition hjälper till att förhindra mätfel som orsakas av att fel prismatyp väljs. Om den valda prismatypen inte överensstämmer med det detekterade målet föreslår systemet att du byter till den identifierade prismatypen.

Du kan sedan välja ett av följande alternativ:

  • Kassera mätningen och byt till den detekterade prismatypen
  • Behåll mätningen och fortsätt använda den aktuellt valda prismatypen

Den här funktionen bidrar till att förbättra mätningarnas tillförlitlighet och minskar risken för att felaktiga prismainställningar används.

 

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.