Ljudåterkoppling vid punkt- och linjeutsättning – en hjälpguide

  • Uppdaterad

När du utför linjeutsättning och punktutsättning kan du förbättra din upplevelse genom att lägga till ljudåterkoppling som ger närhetssignaler under mätningen.

Ljudåterkoppling för punkt- och linjeutsättning förklarad

När du sätter ut en punkt med ett prisma kan närhetsbaserad ljudåterkoppling aktiveras. Så snart du mätbart närmar dig den valda utsättningspunkten eller linjen spelar HCL upp en närhetssignal i en loop. Ljudet ändras dynamiskt när du kommer närmare, till exempel genom snabbare pip eller högre frekvens, vilket hjälper dig att navigera till punkten utan att kontinuerligt behöva kontrollera visuellt.

När du når målet inom den inställda 2D-toleransen växlar HCL till en kontinuerlig ton för att bekräfta att punkten eller linjen har nåtts med önskad noggrannhet. Om toleransen är avstängd använder HCL internt 1 mm som standard för detektering av att ”målet har nåtts”.

Volymen för ljudåterkopplingen kan hanteras med volym upp-/nedknapparna. Volym och utenhet kan konfigureras via Windows-inställningarna, till exempel med ett Bluetooth-headset. Signalen är utformad för att tydligt kunna skiljas från andra ljudhändelser och förbli begriplig i bullriga miljöer.

Viktiga anmärkningar/beteende

  • Ljudåterkoppling fungerar endast i prismaläge.

  • Ljudåterkopplingen baseras på 2D-närhet/närmande (ingen ljudvägledning för höjd).

  • Ingen utsättningspunkt eller linje vald → inget ljud.

  • När du öppnar Hitta mig eller Inställningar stoppas pipet.

  • Vid linjeutsättning förblir tonen hörbar så länge linjen förblir vald och du befinner dig inom toleransens närhetsområde.

Så aktiverar/inaktiverar du ljudåterkoppling vid utsättning

Om du vill aktivera eller inaktivera ljudåterkoppling vid utsättning går du till fliken Allmänna inställningar i inställningarna och aktiverar eller inaktiverar funktionen:

Relaterad till

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.