如何正确使工具适应天气?

  • 更新

PLT 400 是一款高度精确且复杂的布局工具,依靠电子距离测量来确保准确性。由于天气条件会影响工具的测量结果,使用者需要注意在使用时指明当前的温度和气压读数。最佳做法是:1)确保软件中的温度和气压设置准确,2)在使用前让工具在储存状态下暴露于新温度下10-15分钟。

如何确保平板电脑上的天气设置准确?

进入设置齿轮(1),点击侧边菜单中的“PPM”(2),设置您所在地的气压和温度(3)。在线天气网站和应用程序通常都能提供这些信息。此信息将设置您的“百万分之一浓度”,使工具能够自动调整其电子距离测量(EDM)以适应所测环境。

PPM.png

PLT 400 是否会自行进行内部校准以适应天气?

是的,工具会在其内部温度变化时自动进行校准。随着工具本身逐渐变暖或变冷,每当内部温度变化10-20°C时,都会进行一次校准检查。因此,使用前让工具暴露于当前天气环境下10-15分钟,有助于工具使其内部温度适应工作环境温度,从而减少因内部温度变化引起的突发校准。

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。