如何固定PLT 400以限制其振动暴露?

  • 更新

为什么限制PLT 400的振动很重要?

PLT 400会定期执行自我调平和现场校准。然而,当工具受到显著振动时,这些调平和校准事件会更频繁地发生,可能导致工具需要重新定点。简单来说,振动会干扰和中断布局体验。由于全站仪使用高度复杂的电子测距(EDM)技术,用户需要格外小心以保持工具的稳定和准确。

我如何将工具固定在三脚架和工作区域?

三脚架 通常 允许 以 最快的方式安装工具,但也需要小心,因为工具现在容易受到其所放置地面振动和移动的影响。使用工具前,请采取一切切实可行的措施,确保三脚架腿和脚部不会滑动和移动。

如果您使用三脚架且所处地面坚实如木地板或混凝土,请使用三脚架星形固定件PUA 41 (1) 来防止三脚架脚部滑动。注意三脚架星形固定件上的多个孔位,可将其螺丝固定到工作表面以增加稳定性。

star.png

如果您使用三脚架且所处地面为土壤,请使用三脚架带铲形脚的PUA 36 (2) 将其牢固且深度固定在地面上。

Tripod.png

固定三脚架后,最好至少目测调平三脚架顶部,以确保PLT 400在启动时执行自我调平校准时无需过多补偿。

不使用三脚架时,如何固定工具?

如果振动暴露是主要关注点,最好将工具安装在某种支架上(如“Lally Mount”)或柱式支架,如POA 106 (3)。

Column mount.png

这些支架能让最终用户几乎消除来自地面的振动(及交通影响),将工具固定在远离工地交通但视野最佳的其他位置。

与使用三脚架相比,这种安装的明显限制是移动工具到新位置可能较为麻烦。然而,使用支架安装通常比三脚架安装稳定性更好。

这篇文章有帮助吗?

2 人中有 2 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。