系统信息设置 - 如何确保我的工具安装了所有更新?

  • 更新

在设置中的“系统信息”下,您可以更新您的平板电脑和工具固件。

我的数字布局工具需要更新什么?

应定期检查两个更新:软件更新和固件更新。幸运的是,这两者都可以通过软件的同一窗口轻松完成。只需进入设置齿轮(1),点击“系统信息”(2),然后点击“检查更新”(3)以进行相应的更新。

Update.png

软件与固件有什么区别?

软件是用于运行工具的程序。更新控制器的软件将确保平板电脑拥有运行全站仪的最新功能和更新。您可以通过点击显示的软件版本号旁的“变更日志”链接查看您已安装更新的发布说明。

固件是控制主机硬件的内部软件——您的平板电脑启动固件安装,但主机的内部软件才是被更新的对象。

固件更新不频繁(通常最多每年一次),而软件更新可能每季度一次。

软件更新和固件更新的过程有何不同?

软件更新:

更新软件只需在点击“检查更新”前确保有网络连接。安装完成后,系统会提示平板电脑重启。

固件更新(PLT 400):

更新固件需要:

1. 在平板电脑连接网络时点击“检查更新”。

注意:如果未连接网络,会收到错误提示(1);如果平板上的固件文件已是最新版本,也会收到通知(2)。即使固件版本最新,您仍需连接工具以确保工具本身已接收该固件版本。

check for update.png

Notified.png

2. 提示下载时点击“确定”,等待下载完成。

注意:固件下载完成后,仍需确保固件安装到主机。

OK Download.png

3. 完成后,系统会提示您将更新发送到工具(1)。如果尚未连接工具,可以点击“取消”,稍后重新连接工具时再运行固件更新(2)。

注意:点击取消不会删除您从服务器下载的固件文件。固件文件仍然可以在您重新连接工具时安装。重新连接工具后运行固件更新的方式与平常连接工具相同。

Run update.png

4. 给工具时间完成固件更新(1)。固件更新完成后会有提示(2)。

Firmware Complete.png

5. 重启工具并正常重新连接。

在此过程中,请勿关闭平板电脑或全站仪,并确保平板电脑和工具的电量均至少有50%,以完成固件更新。

PLT 300固件更新信息

PLT 300的固件更新极为罕见。如果您使用的是PLT 300,可以假设固件已是最新版本。在极少数需要更新的情况下,会有专家主动联系您。

截至2026年,最新的固件版本(取决于生产日期)为1.1.28和1.1.33,两者均被视为完全最新。

关于

这篇文章有帮助吗?

2 人中有 2 人觉得有帮助

评论

0 条评论

登录写评论。