如何改善全站仪与平板电脑之间的 Wi-Fi 连接?

  • 更新

Wi-Fi 用于将 PLT 主机与控制器连接。本文可帮助您排查可能遇到的 Wi-Fi 连接问题。

步骤 1:确保您的工具和平板电脑均为最新版本

有关更新的更多信息,请参阅本文。平板电脑软件和工具固件所需的更新可能会影响 Wi-Fi 连接的稳定性。

步骤 2:调整 Wi-Fi 连接

建立 Wi-Fi 连接后,工具会持续使用该信道,直到重新连接。对于 PLT 300 用户,只需重新启动 HCL 软件,然后重新连接工具,检查刷新连接后 Wi-Fi 是否有所改善。PLT 300 会在连接时自动查找当时最稳定的 Wi-Fi 信道。
 
对于 PLT 400 用户,如果在工作现场移动后性能变差,请按照以下步骤操作:
  1. 转到“设置” > “工具和连接”
  2. 在“WiFi 信道”下,在“自动 2.4 GHz”和“自动 5GHz”之间切换工具

2.4 GHz 通常最适合大多数使用场景。5GHz 偶尔可能是理想的备用选项(下文将对此作进一步介绍)。

您将看到一条消息,提示重新连接可能需要一些时间。

确认后,您会听到主机发出短促的蜂鸣声,随后会显示加载图标,直到连接重新建立。工具会根据您选择的 GHz 选项,尝试使用其在新位置找到的最强信道进行连接。

步骤 3:检查工具周围的环境

周围的实体环境可能会影响平板电脑与全站仪之间的 Wi-Fi 连接。您不需要创建完全空旷的工作现场,但请注意平板电脑与全站仪之间以及其周围紧邻区域内的情况。

检查以下三点:

1. 尽可能保持平板电脑与工具之间的路径畅通

尽量避免将大型障碍物直接放置在平板电脑与全站仪之间,尤其是:
  • 钢结构
  • 钢筋混凝土
  • 大型机械或车辆
  • 墙壁或地板
您不需要完全清空工作区域。目标只是尽可能为平板电脑和全站仪之间提供清晰的连接路径。
 
此外,在实际可行的情况下,尽量使平板电脑和全站仪处于同一水平面,以增强较远距离下的信号连接强度。

2. 如果连接质量较差,请改变位置

无线电信号会与周围环境相互作用,因此,移动平板电脑或全站仪的位置有时会改变连接状况。
 
如果条件允许:
  • 将平板电脑移动到略有不同的位置。
  • 尝试将全站仪移动到另一个合适的架设位置。
  • 重新连接并检查性能是否有所改善。
稍微改变位置可以作为一种有用的故障排除测试。如果重新定位后连接质量发生明显变化,则当地环境可能是导致问题的因素。

3. 注意附近的无线活动

如果附近有许多 Wi-Fi 网络或无线设备正在运行,可用的无线电频谱可能会发生拥堵。
以下场所尤其需要注意:
  • 大型活跃工作现场
  • 办公楼
  • 医院
  • 工业设施
  • 人口密集的城市环境
如果您怀疑存在拥堵,请返回步骤 2,并在可用的情况下尝试其他 Wi-Fi 信道或频段。

仍然存在问题?尝试以下选项

停止视频流(仅限 PLT 400)

在 PLT 400 上,转到“工具和连接”,然后选择“停止视频”。
 
PLT 400 的视频功能会使用大量 Wi-Fi 带宽,因为视频流会在后台运行,以支持基于摄像头的功能。停止视频可减少传输的数据量,并改善连接范围和性能。
 
权衡:当您再次需要使用摄像头时,摄像头馈送启动期间,视频可能需要片刻才会显示。
stope vid.png

简要说明:信号强,但信号质量差

Wi-Fi 可能提供非常强的信号,但质量仍然可能较差。要理解这一点,可以将 Wi-Fi(尤其是在无线设备较多的区域)比作一个人在拥挤的房间内进行交流。虽然旁边的人可能很容易听清(您可以辨认出对方的声音以及声音传来的方向),但对方所说的内容可能需要重复多次,信息才能清晰。

这与 Wi-Fi 在无线环境拥堵时的情况非常相似:信号很强,但质量较差。平板电脑可能会接收到来自 PLT 的强信号,但其他无线活动造成的干扰会使可靠通信更加困难。

我可以识别工作现场的 Wi-Fi 拥堵吗?

智能手机和 PC 上的 Wi-Fi 分析应用可以检查周围区域的 Wi-Fi 信道,并帮助识别拥堵程度较低的网络配置。如果您经常遇到拥堵问题,这可能会有所帮助。

没有无线拥堵的区域怎么办?

附近无线流量较少且视线良好的开放工作现场,通常可为 2.4 GHz Wi-Fi 连接提供有利条件。那么,为什么仍可能出现 Wi-Fi 连接问题?

现在想象一下一个音乐厅:一个人在大厅的一端向另一端的另一个人大声喊话。从声学角度来说,声音会从墙壁和天花板反射,另一端的人可能无法清楚地听到声音。

同样,在开放区域中,Wi-Fi 信号可以通过不同路径到达接收天线。周围的实体环境会影响无线电能量从一个天线传输到另一个天线的方式。

换句话说,Wi-Fi 并不像射箭。它不会沿着单一直线轨迹到达目标。Wi-Fi 会像光一样与环境相互作用——以波的形式传播。因此,可以想象光线如何照亮房间。同样,Wi-Fi 会向外传播,在环境中相互作用并发生反射,最终该信号中的部分或大部分能量会找到目标。

如果在这些条件下出现连接问题,无线拥堵就不太可能是原因。请检查本文中的其他故障排除因素,包括重新连接工具和平板电脑、重新调整设备位置、确认软件和固件为当前版本,以及测试工具可用的其他连接设置。
 
如果在其他条件均有利的情况下连接问题仍然持续,则可能需要进一步调查问题,而不是反复更改 Wi-Fi 信道。

我应该使用 2.4 GHz 还是 5 GHz?

2.4 GHz 和 5 GHz 都可以在平板电脑与全站仪之间提供良好的连接。最佳选项取决于您的工作距离以及工作现场周围的无线流量。
 
一般规则如下:
  • 将 2.4 GHz 作为默认设置,和/或在需要更大范围时选择 2.4 GHz。
  • 在拥堵区域需要更高稳定性时,尝试使用 5 GHz。

2.4 GHz:更适合较远距离

2.4 GHz 是 HCL 中理想的 Wi-Fi 选项,通常也是最适合首先尝试的选项。它可提供平板电脑与全站仪之间更大的工作范围,并且通常支持更好的视频连接。
 
在以下情况下,可以考虑继续使用 2.4 GHz:
  • 当前连接运行良好。
  • 您需要增大平板电脑与全站仪之间的距离。
  • 您正在无线拥堵不严重的区域工作。

为什么 2.4 GHz 有时会变得不稳定?

2.4 GHz 频率通常被 Wi-Fi 和其他无线设备使用。虽然存在多个 2.4 GHz Wi-Fi 信道,但相邻信道可能会相互重叠。
 
这对工作现场意味着什么:
在无线设备或 Wi-Fi 网络较多的区域,可用无线空间的竞争可能会更加激烈。因此,即使平板电脑与全站仪距离相对较近,您也可能遇到不稳定的连接。
 
如果发生这种情况,上述步骤可能有助于改善性能:重新连接工具、尝试其他可用信道,或切换到 5 GHz。

5 GHz:更适合拥堵区域

与 2.4 GHz 相比,5 GHz 提供了更多互不重叠的信道选项。实际上,这使全站仪有更多机会在不与附近 Wi-Fi 流量竞争的情况下运行。不过,其代价是平板电脑与全站仪之间的工作范围更短。 
 
在以下情况下,可以考虑尝试 5 GHz:
  • 您的 2.4 GHz 连接不稳定。
  • 工作现场周围有许多 Wi-Fi 网络。
  • 您正在相对较短的距离内工作。
  • 更改 2.4 GHz 信道未能解决问题。

重要提示:可用信道取决于所在国家/地区

并非每个 Wi-Fi 信道都可以在每个国家/地区合法使用。
 
PLT 400 仅显示为所配置国家/地区允许使用的信道。由于 Wi-Fi 法规可能发生变化,保持仪器固件/软件为最新版本对于维持适用的区域信道配置非常重要。此外,通常建议使用适用于各种频率信道的“自动”Wi-Fi 连接。
 
有关工具更新的更多信息,请参阅本文。

这篇文章有帮助吗?

5 人中有 5 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。