按下主机上的电源按钮可以执行哪些操作?
PLT 400 是一款单按钮工具,设计为几乎完全通过软件进行操作。主机特意设计为单按钮工具。以下是使用该按钮可以执行的操作:
| 电源按钮操作 | 行为说明 |
| 直接按下按钮 | 开启仪器 |
| 按住按钮 1 秒 | 关闭仪器。请注意,工具开启后,会先尝试进行校准,然后才允许您通过此方式将其关闭。请注意下面介绍的强制关机方法,在需要时可以使用该方法。 |
| 按住按钮 2 秒,然后快速按两下 | 强制关闭仪器。请勿通过取出电池的方式强制关机。 |
| 按住 10 秒 | 松开按钮后,仪器会将 Wi-Fi 设置重置为出厂设置。 |
LED 指示灯闪烁或常亮时表示什么?
| LED 状态 | 行为说明 |
| 关闭 | 仪器已关闭电源 |
| 快速稳定闪烁,约每秒 2 次 | 仪器正在启动 |
|
缓慢稳定闪烁 约每秒 1 次 | 仪器正在等待与平板电脑连接,或开机后处于初始校准模式。 |
| 常亮 | 仪器已连接 |
| 快速闪烁 | 仪器已通电,但某些功能可能未正常工作 |
| 快速闪烁 2 次,间隔约 1 秒 | 仪器被强制关闭 |
与电源按钮相关的蜂鸣声表示什么?
| 蜂鸣状态 | 行为说明 |
| 每 3 秒响 3 次短促蜂鸣声 | 硬件中有一些驱动装置被阻塞,需要重新启动主机 |
| 每 1 秒响一次蜂鸣声且 LED 快速闪烁 | 使用了错误的电池类型。PLT 400 只能使用 Hilti B22/4.0 电池。如果使用的是 PLT 400-22 Nuron 版本,请使用 Nuron 电池 B-22 55 和 B-22 85 。 |
评论
0 条评论
请登录写评论。