缺失线 - 使用方法

  • 更新

将“缺失线”用作实时卷尺,提供高度、坡度和距离信息

  1. 打开您的项目:首先在您的平板电脑上打开任意项目。
  2. 选择“缺失线”:您可以在主屏幕菜单或 CAD 视图的侧边菜单中找到“缺失线”。
  3. 测量数值:该应用使用位置之间的测量值,因此您无需担心站点或点坐标。

您现在可以开始使用“缺失线”功能了。

缺失线演示

明确您正在测量的内容

在开始之前,请确认您将测量两点之间的距离、角度、坡度和高度。找到您想要测量的第一个点,准备好后,按下红色测量按钮。

测量完成后,您的仪器会从该点开始提供测量数据的“实时读取”。例如,如果您用棱镜测量了第一个点,当仪器跟踪棱镜移动时,它会自动开始向您显示从当前位置回到起始点的尺寸数据。

要在此应用中“锁定”第二个点,只需再次按下红色测量按钮。按绿色勾选按钮或返回按钮可重新启动应用。

理解数据

从右侧拉出菜单屏幕,您会注意到测量信息在开始前为空,但测量第一个点后,数据会显示出来。

以下示例中,从第一个测量点到第二个点的水平距离(HD)为5.463米,斜距(SD)为5.892米,高差(dH)为2.207米。请注意,HD 是两点之间的准确水平距离,不考虑高差。SD,即斜距,是考虑两点高差后两点之间的对角线距离。

“倾斜”数据描述了从第一个点到第二个点的倾斜角度。您将看到该倾斜角度以百分比和度数两种格式显示。

 

这篇文章有帮助吗?

1 人中有 1 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。