线布局 – 使用方法

  • 更新

线布局演示

线布局的目的

要使用“线布局”,您首先需要进行定位(即工具需要知道它在工地上的坐标位置)。请确保在尝试使用“线布局”之前先定位您的工具。

线布局允许您标记线条,通常是来自您的CAD文件。您也可以在应用中手动创建线条。它对于复杂形状尤其有用,比如曲线、弧线、圆形和波浪线,而不仅仅是直线。

这里有一个很好的视频,帮助您了解该应用的使用:

从菜单中选择应用

当您准备进行点布局时,可以从主屏幕或项目的CAD视图侧边菜单中找到该应用。

选择或创建您想测量的线

选择线条

使用线布局时,您通常会引用CAD文件中的一条线。只需打开应用,选择您想要的线,然后转到右侧的“测量”标签,即可开始基于该线进行工作。

再次点击该线以设置新的起点 (0,0)。这会影响应用如何测量沿线的偏移量——了解起点位置和线条方向对于正确读取测量值非常关键。

创建线条

如果您需要的线条尚未在CAD文件中,您可以在右侧菜单的“创建”标签中创建。您也可以使用HCL的绘图工具,提前将永久线条直接添加到CAD文件中。

要制作临时布局线,HCL提供三种选项:

  1. 两点成线:选择两个已有的CAD点来形成一条直线。(请确保这些点已被创建)。

  1. 三点成弧:选择任意三个点。如果数学上可行,应用会绘制一条完美的圆弧通过这三点。

  2. 两点加半径成弧:选择两个点并输入半径。如果数学上可行,应用会构建一条完美匹配输入的圆弧。

使用两点加半径创建弧线时,您还需要选择弧线应沿圆的哪个部分。

示例:

  • “右,大” = 圆的右侧较大的弧线
  • “左,小” = 圆的左侧较小的弧线(见下方截图) 应用会根据您的选择计算正确的弧线并准确绘制在CAD文件中

点的顺序很重要(小贴士)

创建线条时,您选择的第一个点将成为线条或弧线的起点 (0,0)。应用会使用此点来测量和引用偏移及方向,因此请确保按正确顺序选择点,以获得准确的布局数据。

线条偏移(可选)

测量前,您可以选择偏移所选线条的位置或旋转角度。这有助于当默认对齐在现场难以跟踪时使用。

为说明这一点,请参见以下截图。第一张截图显示未偏移的线条。带红旗的图标表示线条的起点。

在第二张截图中,您可以看到起点沿线向前偏移了1米,线条向右偏移了1米,最后线条旋转了45°。

如果线条偏移对您的布局有帮助,通过观察屏幕上线条的变化很容易掌握。只需尝试几种设置,看看效果即可。

开始从您的线条进行测量

一旦您选择或创建了线条,就可以导航到“测量”标签开始布局。在此标签中,您可以使用以下几种选项:

  1. 视图居中于目标:如果您打算在工作时缩放和平移CAD文件,请保持关闭;如果您想在工作时看到激光或棱镜的位置,请保持开启。

  2. “点到线”切换:如果您希望工具实时指示您相对于线条的位置,请保持开启。随着您移动棱镜或激光,数值会自动调整。如果您想手动输入精确的偏移位置来引导工具,请关闭此选项。

  3. 线/偏移/高度值:这些数值显示您相对于所选线条的位置。“线”表示您从线条起点(0,0)沿线移动的距离。“偏移”表示您相对于线条的左右偏移距离。“高度”表示您相对于所选线条的上下高度差。

  4. 绝对高度切换:如果您希望高度值与定位过程中预先测量的基准高度相关(即“绝对高度”),请开启此切换。若您希望高度相对于线条本身(即“相对高度”),请关闭此切换。例如,如果您沿着斜坡线条测量,沿线移动时相对高度不会变化,因为您没有离开线条,但绝对高度会随着与工地基准高度的变化而变化。
  5. 高度值:如果您希望同时查看绝对高度和相对高度,可以在测量标签底部看到该视图。请记住,如果您在通用设置中关闭了高度显示,则此处不会显示高度值。

这篇文章有帮助吗?

1 人中有 1 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。