自由设站 - 操作指南

  • 更新

自由设站演示

自由设站的目的

自由设站让您可以在不使用任何控制点的情况下开始测量和记录现有状况。虽然您测量的对象的坐标位置可能是任意的(并且可能需要稍后对齐到设计),但现场的竣工状态可以立即开始获取。

但请记住,要使用自由设站,您必须在 HCL 中使用一个空白项目(没有任何现有的坐标信息,如点或 CAD 文件)。软件会提示并帮助您确认这一点。

自由设站的核心用例是对现有现场状况进行竣工测量。这些竣工测量结果随后可以用于多种用途:

  1. 准备适合竣工状况的数字设计
  2. 排查竣工状况,将其与您的数字控制点设置进行比较
  3. 对预铺设对象进行质量控制

鉴于其便利性,您可能还会发现自己独特的使用场景。

何时不应使用自由设站?

如果您被提供了特定坐标系统内的现有控制点进行工作,使用自由设站可能不是您需要的设站方式。通常更好的做法是先尝试通过控制点进行设站,再考虑使用自由设站。

请记住,控制点在设计中有具体的坐标。当您按照设计要求在这些坐标上设站时,全站仪测量也可以直接与数字设计对齐。

自由设站适用于您可以创建自己的坐标系统并独立使用的情况。

操作步骤 1:创建空白项目

只需打开项目应用并创建一个新项目——确保不要导入任何点或 CAD 文件。确保这是您正在使用的活动项目。

 

操作步骤 2:点击“自由设站”

当您有了活动的“空白”项目后,可以从主屏幕点击“自由设站”。

操作步骤 3:查看您的新设站坐标

按下“自由设站”后,全站仪会假定坐标位置为北 2000 米,东 1000 米,高程 100 米。这些坐标的逻辑很简单:

  1. 这些数字很大,您几乎不必处理任何负值。
  2. 北坐标与东坐标明显区分,方便快速区分北向和东向数值。

操作步骤 4:如有需要,调整设站高度

虽然不总是如此,但您很可能希望在工地使用特定的高度基准。如果是这样,开始前请点击主屏幕设站下的“设置设站高度”标签。

在这里,您可以根据需要调整工作区域的高度值以匹配您自己的基准。

如果您不需要高度,且想关闭高度功能,只需进入通用设置关闭高度。在此模式下,全站仪工作时只会记录北向和东向数值。

操作步骤 5:开始工作

现在,您可以根据需要进入布置或测量应用开始工作。

这篇文章有帮助吗?

3 人中有 2 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。