如何设置测站高程?

  • 更新

测站高程设置演示

为什么测站高程很重要?

如果您正在使用需要获取任何高程信息的布置或测量应用程序,设置测站高程很可能是一种最佳实践。以下是测站高程最常用的场景:

  1. 测量和记录将在未来设计项目中使用的点(如楼梯或人行道栏杆、人行道位置、游乐设备位置等)
  2. 查找点之间的坡度变化
  3. 在土方挖填作业中进行切割和填充

布置工作中需要高程的原因有很多——幸运的是,在 HCL 中为全站仪设置高程非常简单。

测站高程到底是什么意思?

您是否曾经想过全站仪电源按钮下方的十字准线指的是什么?它指的是您的测头望远镜的中心位置。

当您设置测站高程时,您是在告诉全站仪测头中心所在的高程坐标。

举个基本的例子,假设您的全站仪放置在工作现场地面上的三脚架上。全站仪所在的地面也有一个 0 米的高程值。如果您正确测量了该地面作为 0 米高程基准,那么您的全站仪“测站高程”值很可能在 1-2 米之间。

现在全站仪知道它相对于基准高程的高度(或低度),它就能测量点和物体的相关高程值。

如果您正确测量了基准高程,则执行测量时记录的高程也应准确无误。

指明您将使用的瞄准方式

在开始测量之前,请确保您知道将如何进行测量。请记住,屏幕顶部的“目标”图标可以选择,以更改您希望使用的瞄准方式。

如有必要,确定棱镜杆高度

如果您使用的是带棱镜的棱镜杆(如 POA 20 或 POA 25),请确保正确设置了棱镜杆高度。

使用棱镜杆时,这一点经常被忽略。该数值是从棱镜中心到棱镜杆底部的测量值,也称为“杆高”。

处理高程时需要此值,因为使用棱镜杆时,仪器实际上是测量棱镜(位于杆顶端)的位置,而不是棱镜杆底部所接触的点。设置“杆高”值会提醒仪器减去杆高,以计算您测量点的实际高程值。

步骤 1:在通用设置中开启“高程”功能

如果您未在通用设置中指明打算处理高程,相关高程值将被禁用。请确保开启此功能,以便为全站仪设置高程。

步骤 2:打开相关的测站应用

请记住,为全站仪建立参考高程是测站应用的一部分。设置测站高程有助于测站了解其在工地上的位置。

如果您尚未通过可用的测站选项之一设置仪器位置,则需要先完成此操作。设置测站高程会在此测站过程中自动出现。

如果您已经设置了测站,但想确认测站高程是否正确,可以在主屏幕打开“编辑测站高程”图标进行重置或编辑。

步骤 3:选择您打算设置测站高程的方法

有三种方法可以建立测站高程。虽然最常用的是“手动设置高程”选项,因为它允许您基于任何可见的工地基准点简单测量工具的高程,但我们这里将介绍所有选项。

注意——“绝对高程”选项更多是关于您希望如何读取全站仪的高程,而非设置测站高程。请忽略此选项设置测站高程——有另一篇文章专门讲解如何使用此功能。

选项 1:设置基准高程

如果您打算基于项目中点文件的某个特定点(任何类型)设置测站高程,请使用此选项。

只需点击空白框,选择您想用作基准点的点。您可以从列表中选择任何需要的点。

然后,您会看到该点的高程值自动显示在屏幕的“点高程”部分:

现在仪器准备测量您引导它指向的该点,并计算“测站高程”。请注意,“反射器高度”或“杆高”会自动加载您上方指定的数值,如果需要,您也可以在此处再次调整。

通过按测量按钮,然后确认绿色勾选,测量您的点,您会在点列表的新测站图标上看到新的测站高程显示。

 

请记住,您的测站高程表示的是 PLT 电源按钮下方十字准线的高度位置,相对于您测量的基准高程,如上所述。

选项 2:手动设置高程

此选项可能是您设置测站高程时最常用的。只需输入您测量的基准高程值,必要时调整杆高:

然后,按测量按钮,接着点击绿色勾选。

   

您的新测站高程值将相对于您使用的基准高程显示。

选项 3:测站高程

如果您能够在工地上手动测量测站高程,可以在此输入您的手动测量值。通常是在您知道地面基准高程的情况下,从地面测量到 PLT 中心十字准线来手动计算高程。完成后请确保点击绿色勾选。

虽然使用 PLT 这样做并不常见,但如果对您的工作流程方便,此功能可供使用。

这篇文章有帮助吗?

7 人中有 7 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。