我可以在潮湿环境(雨、雪或浓雾)或重度灰尘中使用该工具吗?

  • 更新

在潮湿或多尘环境下工作是可能的,但需注意限制

根据当前激活的测量设备,主机使用两种核心测量装置进行测量:

  1. EDM(电子测距)——也称为激光。全站仪通过观察激光反射回来的光线,快速计算测量距离。
  2. 棱镜跟踪。全站仪的棱镜跟踪器通过望远镜接收来自棱镜的反射光,快速进行测量计算。

由于这种技术特性,任何阻碍反射光返回主机路径的因素,无论你使用的是激光还是棱镜跟踪,都可能导致测量错误或失败。

潮湿或多尘环境如何影响布设工作?

请记住,任何阻碍主机与目标视线的物体都可能导致测量误差——无论是网状物、窗户、玻璃、塑料,还是钢梁等明显障碍物。水和灰尘虽不那么明显,但同样构成类似的阻碍。

例如,使用EDM(激光)时,由于空气中大量水分导致反射光线扭曲,工具可能无法持续稳定地读取测量位置。

同样,对于棱镜跟踪,空气中的水或灰尘颗粒可能产生类似影响——工具可能难以找到或锁定目标中心。有时你可能会看到“测量失败”的提示,或者注意到工具的实时测量计算似乎“跳动”,即使你的棱镜完全静止。这很可能是工具在努力寻找棱镜中心位置,也可能是由振动或风引起。

实际上,即使主机上的望远镜尚未完全适应当前天气,镜筒内部也可能出现雾气。即使是少量雾气也会影响测量,你可能会收到“镜面阻塞”错误。

所有这些因素都可能导致布设工作中的挫折:测量误差、全站仪计算距离时间延长、校准错误等。

此外,主机上的摄像头(你在平板上观察的)也会难以清晰捕捉图像,这意味着很难准确手动对准某些目标的十字线。

在潮湿或多尘环境下工作时有什么建议?

如果你的布设工作需要极高的公差,建议仅在条件改善时进行布设。

不过,该工具具备雨中工作的等级。为帮助你在这些环境下工作,建议用伞等遮盖物保护主机——这将帮助工具在工作时准确校准,并保持校准镜面清洁。另外,布设时携带毛巾,擦干你用棱镜杆持有的棱镜,帮助工具准确连接到棱镜中心。

在雨雪或多尘环境下工作后,如何存放PLT 400?

虽然该工具具备IP55防护等级,可在雨、雪和灰尘中工作,但切勿存放尚未干燥的工具——工具及其箱体内部需干燥后方可存放。

在潮湿环境中存放工具会形成湿润环境,导致水分自然积聚在工具内部。内部水分会使工具镜头起雾,且无法手动去除。工具内部的水分只能通过在干燥环境中放置一段时间,自然蒸发干燥。工具内部镜头的干燥时间可能长达24小时。

如何确保工具已完全干燥?

总之,重要的是用布检查整个工具(及其箱体内部),并擦干任何可见水迹。尤其要注意镜头(1)、准直器(2)和两个校准镜面(3)。这些部位负责工具的校准和测量,若被水阻碍,可能导致校准和测量失败。

 
 
 
 

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。