什么是现场校准,以及如何为PLT 400进行现场校准?

  • 更新

全站仪的现场校准是什么?

现场校准是一种自检,帮助全站仪随着时间保持可靠且一致的测量。

在正常使用过程中,全站仪可能会因以下原因产生微小的内部变化:

  • 运输和搬运
  • 温度变化
  • 机械应力
  • 正常磨损
  • 现场安装差异

现场校准验证内部测量组件是否保持正确对准,以确保工具继续按设计进行测量。

为什么现场校准很重要

全站仪通过多个内部传感器和参考轴测量角度和距离。
为了保持测量的可靠性,这些组件必须彼此对齐。

现场校准:

  • 检查内部对准情况
  • 识别微小偏差
  • 在需要时应用内部补偿

如果不进行校准,这些微小偏差可能随着时间导致轻微但持续的测量偏差。

手动校准与自动校准

较旧的全站仪,如POS 150/180,需要用户手动执行现场校准。这使得校准的准确性更依赖于用户的操作和经验。

PLT 300,尤其是PLT 400,实现了该过程的自动化,减少了用户引入错误的风险,并帮助确保可重复、一致的校准结果。

PLT 400 - 现场校准的工作原理

在现场校准过程中,全站仪使用:

  • 内部参考镜面
  • 仪器底部内置的准直仪。
    • 准直仪是工具用来检查自身对准的内部参考目标

工具水平和垂直旋转,从多个方向观察自身。这样软件可以验证完整的360°旋转过程中以下系统之间保持一致的对准:

  • 角度测量系统
  • 距离测量系统(EDM)
  • 棱镜跟踪系统
该过程有助于确保所有内部测量系统在所有方向上的测量保持居中且一致。

PLT 400校准时使用了哪些部件?

全站仪在望远镜上有四个关键部位用于执行现场校准:镜头(1)、准直仪(2)以及两个校准镜面(3)。这些部位在工具使用过程中执行校准和测量,如果任何部位(通常是水或灰尘)受到阻碍,可能导致校准和测量失败Picture3.png

如何运行PLT 400现场校准?

要自行运行现场校准,只需在平板电脑上打开现场校准应用:

打开后,开始该过程大约需要3分钟完成。你将有两个选项可供选择:

  1. 自动现场校准 - 自动验证全站仪内部测量系统相对于光学路径的对准情况。这确保EDM(激光)和棱镜跟踪系统在工具旋转所有水平和垂直角度时保持居中和一致。
  2. 补偿器校准 - 验证双轴倾斜传感器(补偿器)的准确性,确保仪器正确识别垂直对准并在测量过程中保持垂直。
手动触发现场校准时,建议同时运行两项校准,以确保测量性能的可靠性和一致性。

只需按下绿色勾选按钮,工具将执行校准过程。建议在出现精度问题时手动执行此操作,例如测站后后视点检查不佳、温度突然变化或担心工具因工地震动而发生偏移时。

如果PLT 400校准失败怎么办?

校准失败通常是因为上述镜面或镜头无法被正确读取。请参阅这组文章了解各种校准错误。第一步是按照这篇文章所述清洁这些镜头。另一个失败原因可能是工具倾斜超过5°,需要调整。

下图显示了水如何影响准直仪,尤其是被水阻挡导致校准错误。用干布擦拭应能帮助解决此问题。

望远镜底部与准直仪之间的间隙非常小(小于3毫米)。如果望远镜部分有水,水很容易滴落到底部并积聚在准直仪周围。因此,即使准直仪干燥,校准前也要确保望远镜本身干燥。

如果清洁镜面后校准仍失败,请确保工具保持水平并再次尝试。如果问题持续,请联系当地Hilti代表寻求下一步帮助。

PLT 400何时自动触发现场校准?

现场校准会基于内部温度变化以及倾斜传感器检测到倾斜超过5°时触发。

关于触发校准的内部温度变化,工具会读取望远镜温度和底座(alidade)温度。望远镜区域包含运行EDM、棱镜跟踪器及其他测量计算元件的机械部分。底座区域位于头部单元底部,安装有倾斜传感器。两个位置的内部温度变化可能导致元件膨胀或收缩,除非进行校准,否则会引起距离或角度测量误差。

因此,启动时,PLT 400会在内部温度变化每10°C时进行校准,以适应工作环境。随后每使用60分钟,会自动再次进行校准以调整温度变化带来的影响。

我可以调整PLT 400自动现场校准的频率吗?

可以——这在设置界面中进行调整:

你可以将频率调整为“低”(低频模式)或保持“正常”。如果设置为“低”,启动时的自动校准次数会减少,意味着工具首次连接平板电脑后,现场校准不会发生,直到初次校准后60分钟。

而在“正常”模式下,工具会在启动后内部温度每升高10°时自动触发一次校准,无论经过多少时间。首次“温度”校准后,之后将每60分钟自动校准一次。

注意,这不包括倾斜传感器为保持水平所做的调整。如果工具倾斜超过5°,无论温度如何,工具都必须重新调整以保持精度。

这篇文章有帮助吗?

6 人中有 5 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。