全站仪的现场校准是什么?
现场校准是一种自检,帮助全站仪随着时间保持可靠且一致的测量。
在正常使用过程中,全站仪可能会因以下原因产生微小的内部变化:
- 运输和搬运
- 温度变化
- 机械应力
- 正常磨损
- 现场安装差异
现场校准验证内部测量组件是否保持正确对准,以确保工具继续按设计进行测量。
为什么现场校准很重要
全站仪通过多个内部传感器和参考轴测量角度和距离。
为了保持测量的可靠性,这些组件必须彼此对齐。
现场校准:
- 检查内部对准情况
- 识别微小偏差
- 在需要时应用内部补偿
如果不进行校准,这些微小偏差可能随着时间导致轻微但持续的测量偏差。
手动校准与自动校准
较旧的全站仪,如POS 150/180,需要用户手动执行现场校准。这使得校准的准确性更依赖于用户的操作和经验。
PLT 300,尤其是PLT 400,实现了该过程的自动化,减少了用户引入错误的风险,并帮助确保可重复、一致的校准结果。
PLT 400 - 现场校准的工作原理
在现场校准过程中,全站仪使用:
- 内部参考镜面
- 仪器底部内置的准直仪。
- 准直仪是工具用来检查自身对准的内部参考目标
工具水平和垂直旋转,从多个方向观察自身。这样软件可以验证完整的360°旋转过程中以下系统之间保持一致的对准:
- 角度测量系统
- 距离测量系统(EDM)
- 棱镜跟踪系统
PLT 400校准时使用了哪些部件?
全站仪在望远镜上有四个关键部位用于执行现场校准:镜头(1)、准直仪(2)以及两个校准镜面(3)。这些部位在工具使用过程中执行校准和测量,如果任何部位(通常是水或灰尘)受到阻碍,可能导致校准和测量失败
如何运行PLT 400现场校准?
要自行运行现场校准,只需在平板电脑上打开现场校准应用:
打开后,开始该过程大约需要3分钟完成。你将有两个选项可供选择:
- 自动现场校准 - 自动验证全站仪内部测量系统相对于光学路径的对准情况。这确保EDM(激光)和棱镜跟踪系统在工具旋转所有水平和垂直角度时保持居中和一致。
- 补偿器校准 - 验证双轴倾斜传感器(补偿器)的准确性,确保仪器正确识别垂直对准并在测量过程中保持垂直。
只需按下绿色勾选按钮,工具将执行校准过程。建议在出现精度问题时手动执行此操作,例如测站后后视点检查不佳、温度突然变化或担心工具因工地震动而发生偏移时。
如果PLT 400校准失败怎么办?
校准失败通常是因为上述镜面或镜头无法被正确读取。请参阅这组文章了解各种校准错误。第一步是按照这篇文章所述清洁这些镜头。另一个失败原因可能是工具倾斜超过5°,需要调整。
下图显示了水如何影响准直仪,尤其是被水阻挡导致校准错误。用干布擦拭应能帮助解决此问题。
望远镜底部与准直仪之间的间隙非常小(小于3毫米)。如果望远镜部分有水,水很容易滴落到底部并积聚在准直仪周围。因此,即使准直仪干燥,校准前也要确保望远镜本身干燥。
如果清洁镜面后校准仍失败,请确保工具保持水平并再次尝试。如果问题持续,请联系当地Hilti代表寻求下一步帮助。
PLT 400何时自动触发现场校准?
现场校准会基于内部温度变化以及倾斜传感器检测到倾斜超过5°时触发。
关于触发校准的内部温度变化,工具会读取望远镜温度和底座(alidade)温度。望远镜区域包含运行EDM、棱镜跟踪器及其他测量计算元件的机械部分。底座区域位于头部单元底部,安装有倾斜传感器。两个位置的内部温度变化可能导致元件膨胀或收缩,除非进行校准,否则会引起距离或角度测量误差。
因此,启动时,PLT 400会在内部温度变化每10°C时进行校准,以适应工作环境。随后每使用60分钟,会自动再次进行校准以调整温度变化带来的影响。
我可以调整PLT 400自动现场校准的频率吗?
可以——这在设置界面中进行调整:
你可以将频率调整为“低”(低频模式)或保持“正常”。如果设置为“低”,启动时的自动校准次数会减少,意味着工具首次连接平板电脑后,现场校准不会发生,直到初次校准后60分钟。
而在“正常”模式下,工具会在启动后内部温度每升高10°时自动触发一次校准,无论经过多少时间。首次“温度”校准后,之后将每60分钟自动校准一次。
注意,这不包括倾斜传感器为保持水平所做的调整。如果工具倾斜超过5°,无论温度如何,工具都必须重新调整以保持精度。
评论
0 条评论
请登录写评论。