我如何在平板电脑上编辑点列表?

  • 更新

本文专注于管理平板电脑上的点信息。其他文章将专门介绍点的创建。以下文章中的信息将帮助您在平板电脑的点编辑菜单中操作。

点列表演示

如何找到点编辑菜单?

在您处理CAD文件时,点编辑菜单位于屏幕左侧:

只需按下编辑铅笔图标即可编辑您的点列表:

 

如果您只想查看或编辑特定点,可以使用筛选选项:

请注意,可以应用多个筛选器,软件会方便地显示筛选器应用的位置详情:

可按点类型、点名、创建时间、坐标、属性筛选。需要注意的是,虽然可以编辑任何类型的点,但同时编辑多个点时,必须是相同类型的点。

只需使用右侧的“全选”按钮取消筛选,或者点击屏幕底部的“显示全部”按钮:

有时还会有“取消全选”按钮,当尚未应用任何筛选时可以使用:

如果应用了筛选,筛选图标总是会变成黄色,供您辨识:

其他有用的查看提示:

按下“全部展开”按钮,您可以在不进入编辑点菜单的情况下,在屏幕上查看更多点的详细信息:

使用设置齿轮编辑点列的可见性和列顺序:

使用列排序选项对相关列进行升序或降序排序(在点列表中配置列):

在点编辑界面可以做什么?

打开点编辑界面时,您将看到如下截图所示的界面——带有选择和编辑点的选项:

全选所有点:

编辑选中的点或添加新点:

下面将详细介绍这些选项。

删除选中的点:

请注意,如果某些控制点正在当前测站中使用,则无法删除:

如果删除测站点,与该测站点关联的数据也将被删除,例如放样点、测站报告数据以及通过“测量并记录”获得的点。建议您在删除测站点之前导出相关点数据,以备后续需要。

将选中的点转换为控制点或布置点:

请注意,即使点已被转换,旧点仍会保留在点列表中,除非手动删除。

如何使用点编辑界面上的“加号”和“编辑”图标:

点击加号和编辑铅笔图标,可以手动添加或编辑点:

为您正在创建/编辑的点命名,输入坐标、高杆高度信息(如有必要)、属性(如有必要),并明确您希望放置的图层。属性是由最终用户提供的基本备注,是点的特定信息,可以在点菜单中或布置过程中显示。注意,高杆高度仅在编辑带有可放置在棱镜杆上的棱镜类型(如POA 25)的控制点时可用。

编辑控制点时,您可以选择编辑与其关联的棱镜类型:

 

 

 

 

 

 

这篇文章有帮助吗?

1 人中有 1 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。