本文回顾了PLT 400的操作手册,以确保您了解PLT 400的基本技术数据。如果您需要了解PLT 400的精度技术细节,请参见这篇文章。
PLT 400技术数据
- 无电池重量:6.2 kg / 13.7 磅
-
额定电压:21.6 V
- PLT 400全站仪仅使用B22/4.0电池
-
最高站点海拔高度:2,000米(6,561英尺8英寸)
- 这意味着您不应在海拔(基准面)高于2,000米的地方操作该工具。原因是高海拔会带来气压和温度变化,PLT 400无法进行相应调整。保持在此范围内可确保激光器、校准传感器甚至电池正常工作。
-
工作温度:-20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F)
- 指设备内部组件(电子元件、光学元件等)的温度范围。在此范围内,设备不会内部过热或结冰。
- 存储温度:-20°C 至 70°C(-4°F 至 158°F)
-
工作环境温度:-17°C 至 50°C(1°F 至 122°F)
- 指PLT 400使用时的外部环境温度范围。
-
防护等级:IP55
- IP代表“防护等级”,即防止异物进入设备。IP55的第一个数字(5)表示防尘,虽然不是完全密封防尘,但尘埃进入不会影响正常操作。第二个数字(5)表示防喷水,如雨水、软管喷射等。
- PLT 400适合在建筑工地、户外及多尘环境中正常工作。请注意,设备不是防水的(不设计为浸入水中或暴露于大雨、持续降雪或高压清洗)。不过,它足够坚固,适合典型工地条件。仍建议采取防护措施,如遮雨、在大风扬尘时暂停工作,及潮湿时及时擦干。
-
最大相对湿度:90%
- 90%湿度非常潮湿。请关注天气预报,除非处于热带环境,否则很少会达到此湿度。需注意湿度会导致凝结,而凝结可能引起电子元件短路或腐蚀。
- 旋转速度:135°/秒
- 望远镜重新定位时间:3.2秒
-
螺纹尺寸:5/8英寸
- 这是设备底部用于三脚架或其他附件的螺纹。
-
通信标准:WiFi,双频2.4 GHz和5 GHz,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,增强数据速率(长距离蓝牙)
- 有关WiFi或其他连接的详细帮助,请参见这篇文章。PLT 400几乎可以连接任何WiFi网络,包括高速网络。
-
最大发射功率,WiFi FCC/ETSI标准:24.5 dBm / 18.4 dBm
- FCC:美国联邦通信委员会,ETSI:欧洲电信标准协会,dBm:相对于1毫瓦的分贝。
- PLT 400符合各国无线发射的法律要求,有助于防止设备在现场尤其是密集环境中干扰其他设备。
-
WiFi频率范围:
- 2.4 GHz频段:2,400 MHz至2,483.5 MHz — 较旧且使用更广,范围更长,但信道拥挤(许多设备使用,繁忙环境中可能难以使用)。
- 5 GHz频段:5,150 MHz至5,350 MHz或5,470 MHz至5,835 MHz — 较新且速度更快,范围较短,干扰较少。适合繁忙环境,但范围有限。
- 不同的MHz范围指的是低频段和高频段,PLT 400均支持。
- 最大发射功率,蓝牙:9.5 dBm
- 蓝牙频率范围:2,400 MHz 至 2,483.5 MHz
激光测距数据
-
波长/颜色:646nm 至 674nm / 红色
- 红色激光对人眼最为可见。它们在大多数表面上反射良好,有助于精确测量距离和角度。请注意,在非常暗、光滑或透明表面(如玻璃或黑色泡沫)上,激光可能表现不佳。有关测量误差的更多帮助,请参见这篇文章。
-
激光等级(依据IEC 60825-1):2
- 用户应避免直视激光束。如需激光安全信息,请参阅IEC文件。
-
最大平均功率输出:< 1 mW
- 这是“激光2级”要求的一部分,意外照射眼睛不会造成伤害(详见IEC文件)。此激光等级功率较低,有助于PLT 400的电池效率。
-
脉冲持续时间/频率:0.06 ns 至 2.5 ns / 3 MHz 至 102 MHz
- 纳秒是十亿分之一秒。脉冲持续时间越短,时间越精确,测量越准确。MHz表示每秒百万次循环。频率会根据测量条件调整(如长距离或哑光表面测量使用低频,短距离或反射目标测量使用高频)。
-
光束发散角:0.1 mrad 至 5.5 mrad
- 毫弧度(mrad)是角度单位。0.1 mrad = 10米距离上1毫米,5.5 mrad = 10米距离上55毫米。
- 根据测量条件(如小型/反光目标与不平整/粗糙表面),选择更窄或更宽的发散角很重要。
跟踪(LED跟踪器)数据
- 峰值波长:≤ 810 nm
-
20厘米距离的辐射强度(108 μs/109 Hz):
- 典型平均值:3 mW/cm²
- 最大值:0.24 mW/cm²
- 最大脉冲持续时间/频率:108 μs / 330 Hz
- 光束发散角(2θ₁/₂):20°
- POA 25跟踪范围:1.5米至100米(4英尺11.1英寸至328英尺1英寸)
- POA 20跟踪范围:1.5米至400米(4英尺11.1英寸至1,312英尺4英寸)
相机数据
-
光圈角度(连续对焦):2°至30°(0.03 弧度至0.5 弧度)
- 相机可根据任务调整这些角度
-
对焦范围:≥ 5米(16英尺5英寸)
- 相机能清晰对焦距离至少5米的物体。更近的物体可能会模糊。
- 分辨率:1-7米:1920x1080(2.1百万像素),超过7米:960x540
评论
0 条评论
请登录写评论。