Sketch 应用程序 - 使用指南

  • 更新

“Sketch” 应用程序旨在让您在 CAD 图纸上绘制,以更新或创建您可能需要参考的任何线条。

Sketch 应用程序演示

步骤 1:选择起点

打开“Sketch”时,系统会要求您选择想要开始工作的“起点”。请注意,您始终需要某种点(布局点、测量点或控制点)作为开始绘图工作的起点。

您不一定需要 CAD 文件才能开始绘图,但您需要在您的项目中有一个点才能开始。

选择点后,请确认起点名称和坐标是否正确,并且您打算创建的“线点”在绘图时是否按预期命名。下例中,我的线点名称是“LP5”,当我连续绘制更多线段时,点号会相应增加,而前缀保持不变。

步骤 2:开始绘图

导航至“Sketch”标签页并开始绘图。

“距离”是您希望下一条线段从起点出发延伸的长度,从您选择的点开始,“角度”是您希望线段相对于该点旋转的角度。注意,0° 表示正向上(图纸北方向)。

您也可以使用左右箭头方便地将角度精确旋转 45°,无论当前线段朝向如何。

如果您想将线段定向到 CAD 文件中现有线条的精确角度,或者想根据项目中两个点的方向来定向,可以使用“设置方向”功能。

步骤 3:继续绘图

当您确认绘制的线段正确时,点击绿色勾选标记。完成后,系统会自动提示您从刚绘制线段的末端开始绘制下一条线段。

如果您想从另一个起点绘制线段,只需返回并选择新的起点即可。

这篇文章有帮助吗?

2 人中有 2 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。