线段、弧线或圆的长度应用 - 使用方法

  • 更新

线段、弧线或圆的长度应用旨在为您提供关于这些对象的长度、倾斜度、距离、高度和方向等信息。

操作演示

如何获取对象的长度、距离及其他测量值?

  1. 打开您的项目:首先在您的平板上打开任意项目。
  2. 打开应用程序:可从主屏幕或 CAD 视图的侧边菜单中打开。
    • 如果主屏幕没有该应用,请选择添加快捷方式,然后添加如下所示的应用程序。
  3. 选择相关区域周围的点并进行测量:按照提示操作即可获得结果。

选择任意线段、弧线或圆。选中后,该段应变为红色,测量结果将显示在右侧。您还可以点击不同部分,右侧将显示各自的测量值。

注意:您无法选择多个点,一次只能选择一个对象。如需比较线段长度,请参考尺寸应用程序。

结果解释

“斜线长度”指线段的整体长度,包括线段两点之间的垂直高度差。“斜率倾角”则显示线段的倾斜角度(如果存在的话),“高度差”测量线段最高点与最低点之间的垂直距离。最后,“方向”表示线段相对于 CAD 文件本身方向的角度。

对于圆,输出包括半径、高度差、圆周长和面积。圆的面积以公顷为单位表示,未来版本很可能会同时显示平方米。此外,“高度差”适用于倾斜或三维的圆。

对于弧线,输出包括半径、方向、弧长和高度差。“方向”指弧线起点到终点所形成的角度。例如,方向为180°的弧线表示它是一个完美的半圆。同样,高度差适用于倾斜或三维的弧线。

未来版本的软件将支持在三维空间中绘制倾斜的弧线和圆。

 

 

这篇文章有帮助吗?

0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

请登录写评论。